17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 胴部径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイヤー連結N釘【10個入り】

通常単価(税別)
2,6534,148
税込単価
2,9184,563
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすい様、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

仕様

胴部径

(mm)

最小発注数量
4933067101327
クロ
50
MF-N50
2.75
3パック

10個入り

4933067101334
オレンジ
65
MF-N65
3.05
2パック

10個入り

4933067101341
ミドリ
75
MF-N75
3.40
2パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,653
( 2,918 )
4日目
3,980
( 4,378 )
4日目
4,148
( 4,563 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすい様、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色。
・JIS認定品。
・対応機種メーカー:MAX、日立、マキタ、ムラタ。
・軸組み工法(在来工法)に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤー連結N釘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤー連結N釘
すべり鋲 NI
ステンレス平リング鋲
たたきリベット
銅 たいこ鋲
プッシュリベット
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格2,653-202243169191230
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
材質-ステンレス---
入数10886164
品名ワイヤーレンケツNクギムラタ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング