17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

不燃パイプ

通常単価(税別)
6,7115,509
税込単価
7,3826,060
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。・パイプはテーパー加工で内壁側が小さくなってい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • JANコード
    4979874018021
  • 入り数 (ヶ)
    1
  • 穴径
    150mm
  • 仕様
    挿入部長さ:150mm 出代:36mm
  • 詳細タイプ
    不燃パイプ

型番:

4979874018021
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4979874018021の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
JANコード
4979874018021
入り数(ヶ)
1
穴径
150mm
仕様
挿入部長さ:150mm 出代:36mm
詳細タイプ
不燃パイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
4979874018021
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7115,509
( 6,060 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚0.5mmの鋼製のフランジ付きパイプです。
・パイプはテーパー加工で内壁側が小さくなっている為、スパイラル管接続用のニップルが不要です。
【用途】
・レンジフードの換気口など、不燃材が指定されている箇所に使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

不燃パイプの型番4979874018021のページです。 型番4979874018021に関する仕様情報を記載しております。
不燃パイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
不燃パイプ
防音パイプフード PFL-B3Mシリーズ
扉用ガラリ
シックガラリ 水切なし耐雨
SUSスライド床下換気孔 A型
エクセレントフード DS-MBG(外風雨浸入対策型)
メーカー八幡ねじユニックス神栄ホームクリエイト(旧:新協和)杉田エース杉田エース杉田エース
通常価格6,71116,500 -2,927 -9,001 -8,0674,334 -
通常出荷日4日目5日目〜4日目〜5日目3日目5日目
商品タイプその他その他その他-換気フード換気フード
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
JANコード4979874018021-----
入り数(ヶ)1-----
穴径150mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

換気フードカテゴリの売れ筋ランキング