ファクトリーサプライ用品技術窓口
耐食性、耐熱性に優れたSUS304製のパイプです。さまざまな用途に使用できます。【仕様】・材質:SUS...
詳細を確認
| 型番 | 4979874053480 | 4979874053510 | 4979874053541 | 4979874053572 | 4979874053602 | 4979874053633 | 4979874081766 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 9.5 | 13 | 16 | 19 | 25 | 32 | 38 |
| 外径公差(mm) | ±0.1 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.12 |
| 内径(mm) | 8.5 | 11.4 | 14.4 | 17.4 | 23.4 | 30 | 36 |
| 内径公差(mm) | ±0.3 | ±0.32 | ±0.32 | ±0.32 | ±0.32 | ±0.42 | ±0.42 |
・数値には多少公差があります。
・製造工程上、約0.3mmの高さの溶接部があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
652円 ( 717円 ) | 11日目 |
923円 ( 1,015円 ) | 4日目 |
1,020円 ( 1,122円 ) | 4日目 |
1,191円1,173円 ( 1,290円 ) | 4日目 |
1,392円 ( 1,531円 ) | 4日目 |
2,104円 ( 2,314円 ) | 4日目 |
2,586円 ( 2,845円 ) | 4日目 |
耐食性、耐熱性に優れたSUS304製のパイプです。
さまざまな用途に使用できます。
【仕様】
・材質:SUS304
・長さ:910mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
ICS丸パイプ(鋼管にSUS304溶着)
5通常価格(税別):627円~

杉田エース
SUSゲンコ
0通常価格(税別):887円~

八幡ねじ
SUS304 ステンパイプ
0通常価格(税別):652円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
ローレットノブ
4.6通常価格(税別):190円~

ミスミ
クランプレバー 焼付塗装タイプ
4.7通常価格(税別):652円~

ミスミ
小径ローレットノブ
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
つまみノブ ローレットタイプ
4.5通常価格(税別):252円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~