17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 基本使用荷重(t)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

強力長シャックル

通常単価(税別)
4,6288,153特別価格
税込単価
5,0918,968特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

コンパクト設計で安全性・作業性を両立させたシャックルです。矢板の引抜き作業などに最適です。基本使用荷重...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

基本使用荷重

(t)

最小発注数量
4979874860378
130
2.5
1個
4979874860385
160
4
1個
4979874860392
170
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,628
( 5,091 )
9日目
5,594
( 6,153 )
9日目
8,1537,655
( 8,421 )
9日目

詳細情報

基本情報

コンパクト設計で安全性・作業性を両立させたシャックルです。
矢板の引抜き作業などに最適です。
基本使用荷重:2.5〜6t

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力長シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力長シャックル
JIS型メッキワイヤークリップ
ステン丸カン(切れ目あり)
ロングアイプレート
リングプレート
ステンDリング
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格4,628-423 -168 -372 -811 -196 -
通常出荷日9日目9日目4日目2日目〜4日目4日目
種類シャックルワイヤークリップリング座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートリング
品名キョウリョクナガシャックルJISカタメッキワイヤクリップステンマルカンロングアイプレートリングプレートステンDリング
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト