17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • ピン太さ(φmm)

    ~mm
  • 使用荷重(kgf)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

ロングアイプレート

ロングアイプレート
通常単価(税別)
372465
税込単価
409512
通常出荷日:2日目~5日目

材質はステンレス(SUS304)で、錆びにくいアイプレート。【特長】・設置幅の狭い面でも取り付け可能。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

木部にビスで固定しするタイプの引締用部材

狭い幅の設置面でも取り付け可能

狭い幅の設置面でも取り付け可能

ロングアイプレートの外形図と寸法

単位: mm

ロングアイプレートの寸法図

ロングアイプレートの寸法図

サイズab太さ穴径使用荷重(kgf)
515455420
620606530
  • ※ 寸法には多少の公差があります。

開発秘話

 

金具を木材に取り付け、物を引っかけられるように考えられた金具です。

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

ピン太さ

(φmm)

使用荷重

(kgf)

最小発注数量
4979874051806
15
5
20
5個
4979874051813
20
6
30
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
372
( 409 )
5日目
465
( 512 )
2日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレス(SUS304)で、錆びにくいアイプレート。
【特長】
・設置幅の狭い面でも取り付け可能。
【用途】
・支柱や壁面へ取付け、ロープなどを引っ掛けるときに使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングアイプレートのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
照明器具の吊り下げ
5
満足度:5.0
ネジ2本できちんと固定できるので,照明器具の落下を防ぐことが出来ると思います.実際使って見ると十分な性能でした.
0人が参考にしています。
荷掛けゴムバンドのフックとして使用
4
満足度:4.0
他社の同類品と比べ価格が安かったので購入しました。 作りは多少安っぽさはあるが許容の範囲内。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できますが、錆びる場合があります。
Q4979874051806のねじ穴のピッチ、アイ部の高さ(外寸)、アイ部の内寸を教えてください。
A
いずれも実測値となりますが、4979874051806のねじ穴のピッチは35.5mm、アイ部の高さは20.5mm、アイ部の内寸は14.4mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングアイプレート
ステン セイフティーフック
ステンDリング
D吊金具
DCスナップ ダブル
ステン ターンバックル F:E(フック:アイ)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格372-678 -196 -165 -222893 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックリングビラカンカラビナ・スナップフックターンバックル
品名ロングアイプレートステンセイフティーフックステンDリングDツリカナグDCスナップ ダブルステンターンバックル
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレスステンレス亜鉛ダイカストステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト