17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

プラスチック Sカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
103175
税込単価
113193

【特長】・材質は6mmがポリプロピレン(PP)で、樹脂系の中では硬い材質・8m...

詳細情報を確認する
  • 種類
    Sカン
  • 品名
    プラスチック Sカン
  • 入り数 (ヶ)
    1
未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

プラスチックチェーンの連結に使用するSカン

Sカンの外観

Sカンの外観

Sカンの構造図

Sカンの構造図

Sカンの使用例

Sカンの使用例

Sカンの寸法図(高さ)

Sカンの寸法図(高さ)

サイズ線径高さAB
6MM6432.53
8MM8534.57
  • ※ 寸法には多少の公差あり
  • ※ 単位 : mm

型番リスト

表示件数

JANコード

材質

線径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
4979874014405
ポリエチレン
-
160
3個
4979874014429
ポリエチレン
-
160
黄色
3個
4979874014436
ポリエチレン
-
240
3個
4979874014450
ポリエチレン
-
240
黄色
3個
4979874095596
ポリエチレン
-
120
黄色
5個
4979874095602
ポリエチレン
-
120
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
107
( 118 )
2日目
107
( 118 )
2日目
175
( 193 )
2日目
175
( 193 )
2日目
103
( 113 )
2日目
103
( 113 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は6mmがポリプロピレン(PP)で、樹脂系の中では硬い材質
・8mmはポリエチレン(PE)で、弾性を持つ
・軽くて取り付けが容易
【用途】
・プラスチックチェーンの連結に使用
・日光が直接当たる室外での長期使用は避ける

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチック Sカンのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q外で使用時の注意しなければならない事ありますか?
A
長期間使用すると劣化します。風や振動で外れる事があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチック Sカン
ステン丸カン(切れ目あり)
強力長シャックル
ステン ナット付きカラビナ
ステンDリング
ステン ターンバックル F:F
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格103-168 -4,628 -1,582196 -1,491 -
通常出荷日2日目4日目9日目9日目4日目在庫品1日目〜
種類Sカンリングシャックルカラビナ・スナップフックリングターンバックル
品名プラスチック Sカンステンマルカンキョウリョクナガシャックルステン ナットツキカラビナステンDリングステンターンバックル
入り数(ヶ)111111
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト