ステン ロープガイド

ステン ロープガイド
通常単価:
910
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

材質はステンレスで錆びにくいロープガイド
【特長】
・シーブ(車)は真鍮鋳物製。
・ロープを使用。
【用途】
・壁に取り付け、ロープ用ガイドとして便利。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

4979874004529

材質はステンレスで錆びにくい

ロープガイド

ロープガイド

使用例

使用例

詳細

使用荷重(kgf)使用ロープ径(mm)ねじ穴径(mm)
35~φ73.5
  • ※ 本製品は繊維ロープを張るときや、長さを調節するときに仕様してください。ものを吊るすことはできません。
  • ※ 表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では表示荷重以下であっても破損する場合があります。
  • ※ 使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止してください。
型番
4979874004529
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

910円

1個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

オープン型タテ型ロープガイド1車18mm 画像

オープン型タテ型ロープガイド1車18mm

フジワラ

取付面が90度のところに使用できます。

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm 画像

固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ 1車39mm

フジワラ

バトン装置等によく使用されます。

基本情報

種類 滑車・スライダー 品名 ステン ロープガイド JANコード 4979874004529
入り数(ヶ) 1 材質 ステンレス 使用荷重(kgf) 35
使用ロープ径(φmm) ~7

ステン ロープガイドの型番4979874004529のページです。
型番4979874004529に関する仕様情報を記載しております。

4979874004529で型番確定

よくあるご質問(FAQ)

質問: 屋外で使用できますか?
回答: できます