17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

ステン セイフティーフック

通常単価(税別)
6782,353
税込単価
7462,588
通常出荷日:4日目

材質はステンレスで錆びにくい。レバー付でリングやロープなどの脱着が容易。チェーンの連結など、取り外しが...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

材質はステンレスで錆びにくい

ステン セイフティーフック:関連画像

セイフティーフック

ステン セイフティーフック:関連画像

使用例

製品仕様

ステン セイフティーフック:関連画像

寸法図

単位:mm

サイズ a b c 太さ 使用荷重(kgf)
5 50 27 7.7 5 50
6 60 31 8.4 6 60
8 80 41 11 8 80
4.5オープン 42 21 6 4.5 40
5オープン 50 27 7.7 5 50
6オープン 60 31 8.4 6 65
8オープン 80 41 11 8 85
9オープン 90 45 10.5 9 110
10オープン 100 50 12 10 110
12オープン 140 64 21 12 130
  • ※ 寸法には多少の公差があります。
  • ※ 予告なく形状を変更する場合があります。
  • ※ 表示荷重は静止荷重です。衝撃や振動がかかる使用では、表示荷重以下であっても破損する場合があります。
  • ※ 使用時、異変を感じたら直ちに使用を停止してください。

開発秘話

 

簡単なチェーンつなぎですが、取れにくく着脱しやすいように、バネを入れて戻り止めにしました。

型番リスト

表示件数

JANコード

全長

(mm)

使用荷重

(kgf)

呼び径

(mm)

最小発注数量
4944825547943
42
40
4.5 オープン
5個
4944825547950
90
110
9 オープン
3個
4944825547967
100
110
10 オープン
3個
4944825547974
140
130
12 オープン
3個
4979874046369
80
85
8 オープン
5個
4979874050472
50
50
5 オープン
5個
4979874050489
60
65
6 オープン
5個
4979874050496
50
50
5
5個
4979874050502
60
60
6
5個
4979874050519
80
80
8
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779
( 857 )
4日目
1,585
( 1,744 )
4日目
2,256
( 2,482 )
4日目
2,353
( 2,588 )
4日目
1,349
( 1,484 )
4日目
783
( 861 )
4日目
878
( 966 )
4日目
678
( 746 )
4日目
913
( 1,004 )
4日目
1,544
( 1,698 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はステンレスで錆びにくい。レバー付でリングやロープなどの脱着が容易。チェーンの連結など、取り外しが必要な場所に使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステン セイフティーフックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
ご使用いただけます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン セイフティーフック
ステン ナット付きカラビナ
DCスナップ ダブル
カラビナ(鉄)
ステンDリング
ステン丸カン(切れ目あり)
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ
通常価格678-1,5822221,345196 -168 -
通常出荷日4日目9日目4日目在庫品1日目4日目4日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックリングリング
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックありダブルフックロックなし--
品名ステンセイフティーフックステン ナットツキカラビナDCスナップ ダブルカラビナステンDリングステンマルカン
入り数(ヶ)111111
材質ステンレスステンレス亜鉛ダイカストステンレスステンレス(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング