ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • 全長(cm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

YHロープ・両端フック

通常単価(税別)
1,168
税込単価
1,285
通常出荷日:4日目

定尺長さでかしめられているので、端部処理不要ですぐに使用可能なワイヤー。【特長】・両端フックで、引掛け...

詳細を確認

型番:

4979874028792
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874028792の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー(金具付)
JANコード
4979874028792
入り数(ヶ)
1
材質
鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)
線径(mm)
φ4(φ3)
構造
6X7
許容荷重(kgf)
50
全長(cm)
100

商品情報

定尺長さでかしめられたフックタイプのワイヤーで、亜鉛メッキで防錆性が向上

両端フックで、外したり、引掛けたり、簡単にできる。

両端フックで、外したり、引掛けたり、簡単にできる。

使用例。

使用例。

YHロープ・両端フックの寸法について

サイズ線径 (mm)構造全長 (cm)許容荷重 (kgf)
50φ4(φ3)6×75050
100φ4(φ3)6×710050
  • ※ 寸法は多少の公差があります。

この商品の使用上の注意

衝撃がかかるご使用、許容荷重を超えてのご使用、偏った荷重でのご使用、海水中でのご使用はお避けください。

開発秘話

 

ただのカットワイヤーは端末処理が難しいため、最初から適切な長さで端末処理をしたものをご用意しました。

型番リスト

表示件数
型番
4979874028792

JANコード

全長

(cm)

最小発注数量
4979874028792
100
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,168
( 1,285 )
4日目

詳細情報

基本情報

定尺長さでかしめられているので、端部処理不要ですぐに使用可能なワイヤー。
【特長】
・両端フックで、引掛けたり、外したりが容易
・材質は鉄で、防錆性向上のため亜鉛メッキが施されている
・表面保護の樹脂は P.V.C。両端に太さ9mm、高さ約96mmのフックが付いている
【用途】
・吊りや固定に使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

YHロープ・両端フックの型番4979874028792のページです。 型番4979874028792に関する仕様情報を記載しております。
YHロープ・両端フックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できます。
Q長さはどの部分を表していますか?
A
輪の内円の中心点からフックの内円の中心点までです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
YHロープ・両端フック
バーブ針金
ワイヤーモッコタスキリング付
切断ワイヤー
フック付きワイヤー
被覆ワイヤロープ
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ未来工業杉田エース
通常価格1,1681,433 -21,157 -4,775 -3,344 -18,389 -
通常出荷日4日目4日目11日目3日目1日目5日目
種類ワイヤー(金具付)ワイヤーワイヤー金具ワイヤーワイヤーワイヤー
入り数(ヶ)111---
材質鉄(亜鉛メッキ・PVC樹脂処理)亜鉛メッキ軟質線材---
線径(mm)φ4(φ3)1.6----
構造6X7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト