17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 入数(個)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)【4~10個入り】

通常単価(税別)
242704
税込単価
266774
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

自動車のボンネット緩衝用のゴム。【特長】・材質はエチレン・プロピレンゴム(EPM、EPDM)。・耐候性...

詳細を確認
  • 本商品は、非移行性ではございません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

緩衝材・補修だけでなく、キズの保護、家具・機械類の脚ゴム、としても使えるボンネットゴム

耐オゾン性、耐候性を兼ね備える。

耐オゾン性、耐候性を兼ね備える。

材質はエチレン・プロピレンゴム。

材質はエチレン・プロピレンゴム。

ボンネットゴムの外形図と寸法

ボンネットゴムの外形図。

ボンネットゴムの外形図。

ボンネットゴムの寸法図。

ボンネットゴムの寸法図。

単位 : mm

サイズ内径A×B外径×高さ
K-16S6×316×10
K-20S7×420×12
K-23S7×423×14
K-26S9×426×15
K-30S14×430×19
  • ※ 寸法には多少の公差がございます。

開発秘話

 

緩衝材として成型されたゴムです。

型番リスト

表示件数

(mm)

本体高さ

(mm)

JANコード

入数

(個)

外径

(mm)

最小発注数量
20
10
4979874024978
10
20
5パック

10個入り

16
10
4979874033413
8
16
1パック

8個入り

20
12
4979874033420
4
20
1パック

4個入り

23
14
4979874033437
4
23
5パック

4個入り

26
15
4979874033444
4
26
1パック

4個入り

30
19
4979874033451
4
30
5パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704
( 774 )
3日目
318
( 350 )
在庫品1日目当日出荷可能
242
( 266 )
在庫品1日目当日出荷可能
303
( 333 )
2日目
342
( 376 )
在庫品1日目当日出荷可能
452
( 497 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

自動車のボンネット緩衝用のゴム。
【特長】
・材質はエチレン・プロピレンゴム(EPM、EPDM)。
・耐候性、耐オゾン性はクロロプレンゴムより優れる。
【用途】
・自動車のボンネット、脚ゴム、戸当り緩衝材などに最適。
・補修だけでなく、家具・機械類の脚ゴム、キズの保護としても便利。

ご注意

  • 本商品は、非移行性ではございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
棚の製作
5
満足度:5.0
棚につけた扉を閉めるときのクッションとして使用した。 閉まるときの振動がなく、満足しております。 またリピートしたいと思...もっと読む
0人が参考にしています。
配管用部品
5
満足度:5.0
耐食性のある部品が必要で、選定しました。在庫品のため短納期で入手でき、便利です。
0人が参考にしています。
箱のフタの部品に使用
5
満足度:5.0
箱のフタが閉まる際のクッションゴムに、このボンネットゴムを使用しました。選定のポイントは、希望のサイズが揃っていたので選...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外で使用できますか?
A
できます。
Qねじでとめられますか?
A
穴が開いていますのでビスでとめることができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンネットゴム(耐オゾン・耐候)
ゴム脚 SK型
ゴム脚 K型
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) C-30-RK
難燃性パイプ用ゴム足 C-31
脚端(Bタイプ)FF型
メーカー八幡ねじスガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格242-2,635 -1,658 -523 -642 -867 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目在庫品1日目4日目
種類ゴム脚ゴム脚ゴム脚ゴム脚ゴム脚脚端
本体材質合成ゴム(EPDM)スチレンブタジエンゴムスチレンブタジエンゴム合成ゴム(EPDM)合成ゴム(EPDM)エラストマー
特性標準 / 耐食性標準標準標準標準標準
形状丸型-----

ゴム脚カテゴリの売れ筋ランキング