17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角棒ゴム(耐オゾン・耐候)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

角棒ゴム(耐オゾン・耐候)

販売終了

型番

4979874033567

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・材質はエチレン・プロピレンゴム(EPM,EPDM)。耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。
【用途】
・パッキン材、防振材。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

分類
ゴム
材質
[エチレン(EPDM)] EPDM
接着・テープ・粘着シート有無
[シール無] シートなし
厚み(mm)
10
幅、または外径(mm)
10
長さ(mm)
200
JANコード
4979874033567
入り数(ヶ)
1

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト