17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • 幅、または外径(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カッティングスポンジ

通常単価(税別)
8051,745
税込単価
8861,920
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・カットラインが入っているので指で簡単にちぎれます。化学発泡剤を一切使用しない、環境にやさしい...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カッティングスポンジ 外形図

4979874080073

カッティングスポンジ 外形図2

4979874852687(フチなし)

カッティングスポンジ 外形図3

4979874852694(フチなし)

製品仕様

型番サイズ(mm)厚み(mm)その他
4979874080073300×400[30×A3]30-
4979874852687495×49510フチなし
497987485269430

使用例

カッティングスポンジ 使用例

4979874852687/4979874852694(使用イメージ)

4979874080073

  • 用途:防音材、クッション材

商品特長詳細

4979874080073

  • 材質はウレタンゴム(UR)。反ぱつ弾性、耐摩耗性、引裂抵抗が優れている。1℃以下で硬化するのが普通のゴムと違い、もろくなって砕けることはない。

注意・禁止事項

使用上の注意

4979874852687/4979874852694

  • 材質の特性上変色します。使用状況・環境により変色の程度は違います。
  • 寸法には実寸の10%程度の誤差が出ることがあります。
  • 加工特性により縁がたわんでいます。

4979874080073

  • 温度、湿度、生産ロットにより、サイズが異なる事があります。

型番リスト

表示件数

厚み

(mm)

幅、または外径

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
30
300
400
4979874080073
1個
10
495
495
4979874852687
10個
30
495
495
4979874852694
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450
( 1,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
805
( 886 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,745
( 1,920 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・カットラインが入っているので指で簡単にちぎれます。化学発泡剤を一切使用しない、環境にやさしい材質です。においが少なく、変色しにくい材質です
【用途】
・緩衝材・クッション、カバンの中などに入れて仕切りに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カッティングスポンジのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
ガラス部品の保管用
5
満足度:5.0
必要なサイズにカットしやすく、クッション性も十分な性能だった。切れ目が少し弱いため、もう少し切れにくいと更に良。
1人が参考にしています。
パンチ等の輸送用に使用しています
4
満足度:4.0
プレス用の超硬パンチ・ダイ等の輸送用の緩衝材として使用しています。この商品は、カットラインが入っていて手で簡単にちぎれ便...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q屋外や水廻り、油の多い所で使用できますか?
A
できません。
Q色移りしませんか?
A
しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カッティングスポンジ
エプトシーラ ST付き
カームフレックスF4
カームフレックスF2
EPDMスポンジ
EPDMスポンジロール
メーカー八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山
通常価格805-9034,637 -3,304 -13,50017,389 -
通常出荷日在庫品1日目4日目3日目〜9日目4日目1日目
分類スポンジゴムウレタンウレタンスポンジエチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質ウレタンゴム(UR)EPDMウレタンスポンジウレタンスポンジエチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレン(EPDM)
接着・テープ・粘着シート有無シートなしシートなしなしなしなしシール無
入り数(ヶ)1111--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング