ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エプトシーラ ST付き

型番:

4979874033543
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

4979874033543の仕様・寸法情報

分類
ゴム
材質
[エチレン(EPDM)] EPDM
接着・テープ・粘着シート有無
[シール無] シートなし
厚み(mm)
5
幅、または外径(mm)
300
長さ(mm)
300
JANコード
4979874033543
入り数(ヶ)
1

商品情報

外形図

エプトシーラ ST付き 外形図01

製品仕様

  • サイズ:(外径)300×300×(厚み)5mm
 
エプトシーラ ST付き 仕様01
エプトシーラ ST付き 仕様02
エプトシーラ ST付き 仕様03

型番リスト

表示件数
型番
4979874033543
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
903
( 993 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はEPDM。耐オゾン性、耐候性はクロロプレンゴムより優れている。
【用途】
・防音材、クッション材

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エプトシーラ ST付きの型番4979874033543のページです。 型番4979874033543に関する仕様情報を記載しております。
エプトシーラ ST付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプトシーラ ST付き
セルダンパー BFシリーズ
エアーマジック(自己粘着気泡シート)
ウレタンフォーム波型 PUF
オームフレックス EASシリーズ
ナイロンハードスポンジ
メーカー八幡ねじイノアックイノアック和気産業イノアックトラスコ中山
通常価格9036,740 -5382,162 -3,657 -1,590
通常出荷日4日目1日目1日目1日目〜1日目9日目
分類ゴムスポンジスポンジスポンジスポンジスポンジ
材質EPDM発泡ウレタン発泡ポリエチレンウレタンフォーム発泡ウレタンウレタンスポンジ
接着・テープ・粘着シート有無シートなしシール無シール無シール無シール無シール無
厚み(mm)554301035
幅、または外径(mm)3005006004001000115
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング