メカニカル部品技術窓口

【BSL】

【BSLM】
| 型番 | BSLM5 | BSL01 | BSL02 | BSL03 | BSL04 | BSLMM5 | BSLM01 | BSLM02 | BSLM03 | BSLM04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続ねじ | M5×0.8 | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | M5×0.8 | 1/8'' | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' |
| 消音効果(dB)(0.5MPa) | 15 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 使用圧力範囲 | 0~10kgf/cm2(0~1.0MPa) | |||||||||
| 負荷 | -750mmHg(10Torr) | |||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||||
| 動作温度範囲 | -20℃~+70℃ | |||||||||
| 型番 | R | L | C | 対辺H | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| BSLM5 | M5×0.8 | 3.5 | 19.5 | 8 | 2.9 |
| BSL01 | 1/8'' | 6 | 24 | 12 | 6.7 |
| BSL02 | 1/4'' | 8 | 30 | 15 | 11.6 |
| BSL03 | 3/8'' | 9 | 38.5 | 19 | 22 |
| BSL04 | 1/2'' | 10.5 | 46 | 22 | 35 |
| BSLMM5 | M5×0.8 | 3.5 | 9.5 | 8 | 2.3 |
| BSLM01 | 1/8'' | 6 | 11 | 12 | 4.3 |
| BSLM02 | 1/4'' | 8 | 13.5 | 15 | 8.4 |
| BSLM03 | 3/8'' | 9 | 15.5 | 19 | 15.8 |
| BSLM04 | 1/2'' | 10.5 | 19 | 22 | 25.9 |
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・おねじタイプ AN05~40シリーズ
4.7通常価格(税別):305円~

ミスミ
サイレンサ
4.2通常価格(税別):260円~

SMC
サイレンサ 小型樹脂タイプ・ワンタッチ継手接続タイプ AN10~30-Cシリーズ
4.6通常価格(税別):484円~

SMC
サイレンサ BC焼結体 ANシリーズ
5通常価格(税別):173円~

CKD
サイレンサ 樹脂ボディタイプ SLWシリーズ
4.4通常価格(税別):432円~

千代田通商
サイレンサー CSS-FS(ブレザベント)タイプ
5通常価格(税別):569円

日本ピスコ
サイレンサ 管用テーパネジ用
4.8通常価格(税別):517円~

SMC
サイレンサ 高消音タイプ AN□02シリーズ
4.5通常価格(税別):874円~

SMC
サイレンサ 金属ボディタイプ AN□00シリーズ
4.8通常価格(税別):2,024円~