17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数
関連

適用チューブ外径1

(φ)

最小発注数量
4
1個
6
1個

-

8
1個
10
1個
12
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
355
( 391 )
在庫品1日目当日出荷可能
496
( 546 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
装置内にエアー引き込み
5
満足度:5.0
装置内にエアーホース(8φ)入れたかったのですが挿入スペースが小さく折れてしまいそうなのでこの商品を選定 機能的に問題あ...もっと読む
0人が参考にしています。
計測機械で使っています
3
満足度:3.0
計測機械内でニッタ製のウレタンチューブU5をつないで使用しています。価格がお手ごろだったので、このAirTAC製を選定し...もっと読む
0人が参考にしています。
エアー配線の隔壁
5
満足度:5.0
この機器の中では一番安く、短納期で入手できる。 大きさも丁度よく、使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ワンタッチ継手 PLMシリーズ
ワンタッチ継手 PLM
補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)CDCAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格172-7,327 -204 -98 -97 -146 -
通常出荷日在庫品1日目5日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体材質PBT標準(PBT)PBTPBTPBTPBT
ねじ部材質ねじ部なし標準(黄銅)ねじ部なし黄銅黄銅ねじ部なし
シール材材質NBR標準(NBR)NBRNBRNBRNBR
動作温度範囲(℃)-20::70--20::70-20::700::60-20::70
使用流体空気空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング