17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 適用チューブ外径2(φ)

    ~mm
  • プラスチックプラグリングの色

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー/ブラック

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数

適用チューブ外径1

(φ)

適用チューブ外径2

(φ)

プラスチックプラグリングの色

最小発注数量
6
4
グレー
1個
6
4
ブラック
1個
8
6
グレー
1個
8
6
ブラック
1個
10
8
グレー
1個
10
8
ブラック
1個
12
8
グレー
1個
12
8
ブラック
1個
12
10
グレー
1個
12
10
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
160
( 176 )
4日目
173
( 190 )
在庫品1日目当日出荷可能
192
( 211 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
212
( 233 )
4日目
310
( 341 )
在庫品1日目当日出荷可能
268
( 295 )
4日目
277
( 305 )
在庫品1日目当日出荷可能
274
( 301 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具組立
4
満足度:4.0
問題なく使用しています。 比較的安価。 納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
配管
5
満足度:5.0
以前は空圧機器メーカーのものを使ってたが、こちらのものでも遜色なかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ワンタッチ継手 PEWシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PGシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PYシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格160-204 -98 -97 -146 -133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
本体材質PBTPBTPBTPBTPBTPBT
ねじ部材質ねじ部なしねじ部なし黄銅黄銅ねじ部なし黄銅
シール材材質NBRNBRNBRNBRNBRNBR
動作温度範囲(℃)0::60-20::70-20::700::60-20::70-20::70
使用流体空気空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング