メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ

型番:

PEG6-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PEG6-4の仕様・寸法情報

本体材質
PBT
ねじ部材質
ねじ部なし
シール材材質
NBR
動作温度範囲(℃)
0~60
使用流体
継手種類
ユニオン 違径
ユニオン 違径
違径ユニオンティー
種類
ワンタッチ継手
適用チューブ外径1(φ)
6
適用チューブ外径2(φ)
4
プラスチックプラグリングの色
グレー
-
-

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンホースまたはPUパイプ
グレー

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数
型番
PEG6-4
関連
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155
( 171 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズの型番PEG6-4のページです。 型番PEG6-4に関する仕様情報を記載しております。
補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
エアー配管
3
満足度:3.0
WEBの製品画像が黒だったので仕様欄を良く見ないで注文したらグレー色が届きました 後から確認したらプラスチックプラグリン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ワンタッチ継手 PEGシリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 プラグレジューサ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ
エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)CKDCKDCKDCKDCKD
通常価格155743542 -451 -7,453 -7,524 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目4日目
本体材質PBTポリアミドPP樹脂黄銅(無電解ニッケルメッキ)難燃性樹脂(UL94 V-0相当)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
ねじ部材質ねじ部なし-黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)黄銅(無電解ニッケルメッキ)
シール材材質NBRH-NBRH-NBRH-NBRH-NBRH-NBR
動作温度範囲(℃)0::60-10::60-10::60-10::60-10::60-10::60
使用流体空気空気空気空気空気
よく一緒に購入される商品

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング