17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
    • ホワイト
    • グレー
    • グリーン
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 外形図1

製品仕様

  • 質量:48g
  • 材料:AAS樹脂(標準パイプの被覆樹脂と同質の樹脂)
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 オフホワイト(W)

オフホワイト(W)

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 ダークグレー(G)

ダークグレー(G)

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 ロイヤルブルー(B)

ロイヤルブルー(B)

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 フォレストグリーン(M)

フォレストグリーン(M)

使用例

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 使用例1
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 使用例2

パイプをジョイントにしっかり差し込み仮組み立て

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001 形状

形状

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
[グレー] ダークグレー
10
1個
[グリーン] フォレストグリーン
10
1個
[ホワイト] オフホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
333
( 366 )
在庫品1日目当日出荷可能
305
( 336 )
3日目
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

腐食しないので、水周りや屋外でも使用できるプラスチックジョイント。
【特長】
・専用接着液でパイプと固定。
・フラット機能で組立が正確かつ容易。
・AAS樹脂の接着固定式φ27.5mm(外径27.5mm)パイプ用。
【用途】
・作業台や棚、台車等の骨組みの構成に便利。
・腐食しないので水周りや屋外での使用にも最適。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
各種社内設備品製作時付帯部品として使用
5
満足度:5.0
各種社内設備品(台車、棚等)製作時の締結用付帯部品として使用しています。スペーシアのパイプフレームは、以前から常用してお...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一度接着してからでも取り外しは可能でしょうか?
A
一度接着した場合、取り外しは不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-001
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-103
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-301
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-706
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-003
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-205
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格281-242 -116 -100 -150 -398 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状三方四方T型ブラケットL型六方
接続形状つなぎのみ通しあり通しあり通しありつなぎのみ通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング