17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
    • ホワイト
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3

通常単価(税別)
688733
税込単価
757806
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ネジとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のスリムパイプ専用プラスチックジョイントです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3 外形図

製品仕様

型番材質質量RoHS
VJ-3WPBT樹脂オフホワイト67g10
VJ-3BKPBT樹脂ブラック67g10

使用例

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3 使用例

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
[ホワイト] オフホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
733
( 806 )
3日目
688
( 757 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のスリムパイプ専用プラスチックジョイントです。軽荷重でニッチなスペースに最適です。

【特長】
・ユニプラスリムシステムは、スペーシアパイプ(φ19mm)専用の組み立てシステムです。
・パイプを差し込みボルト・ナットで締めるだけ、繰り返しの組立て・分解が自由自在。
・パイプはφ19mmで軽量、スリムタイプ。
・ジョイントは接着液不要のプラスチックジョイントボルト止め固定式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-1
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-5
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-4
ユニプラスリム(φ19)用中間用棚受け VUP-07
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格688-388826 -425 -420 -222 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状五方T型六方四方十字型ストレート
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)191919191919
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂ナイロン

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング