17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
    • ホワイト
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2

通常単価(税別)
425507
税込単価
468558
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ネジとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のスリムパイプ専用プラスチックジョイントです。...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2 外形図01

製品仕様

  • 材質:PBT樹脂
  • 47g

使用例

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2 使用例

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
ブラック
10
1個
[ホワイト] オフホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
507
( 558 )
在庫品1日目当日出荷可能
425
( 468 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ネジとナットによる締め付け固定方式で組立・分解が自由自在のスリムパイプ専用プラスチックジョイントです。軽荷重でニッチなスペースに最適です。

【特長】
・ユニプラスリムシステムは、スペーシアパイプ(φ19mm)専用の組み立てシステムです。
・パイプを差し込みボルト・ナットで締めるだけ、繰り返しの組立て・分解が自由自在。
・パイプはφ19mmで軽量、スリムタイプ。
・ジョイントは接着液不要のプラスチックジョイントボルト止め固定式

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
社内備品製作時付帯部品として利用
4
満足度:4.0
生産効率向上を主眼とし、イレクターパイプにて製作する各種備品(架台や作業台等)の組み立て資材として使用しました。余程特異...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-2
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-1
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-5
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-3
ユニプラスリム(φ19) ジョイント VJ-4
ユニプラスリム(φ19)用中間用棚受け VUP-07
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格425-388826 -688 -420 -222 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状四方T型六方五方十字型ストレート
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)191919191919
材質PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂PBT樹脂ナイロン

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング