17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

脱六価クロムを実現したRoHS対応製品です。

  • 材料:鋼板
  • 肉厚:2.6mm

外観

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ NSJ-4外観

セット品・標準タイプ(黒色カチオン電着塗装)
NSJ-4

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ NSJ-4N外観

セット品(ニッケルメッキタイプ)静電気対策仕様
NSJ-4N

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ NSJ-4S外観

セット品(3価クロメートメッキタイプ)
NSJ-4S

セット内容品

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ セット内容品関連画像
部品入数
NS-42個
ボルト・ナット2組
 

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ 使用方法関連画像-1

パイプは上記の位置まで挿入してください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ 使用方法関連画像-2

締め付けは、六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。

 

商品特長詳細

スペーシアのメタルジョイント3つの特長

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ 商品特長詳細関連画像-1

・組立作業時に便利
位置決めマーキングが確認できる十字穴付き。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ 商品特長詳細関連画像-2

・パイプとジョイントのリベット止めに対応
固定用リベット止め穴が付いています。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ 商品特長詳細関連画像-3

・パイプの挿入位置をひと目で確認
視認に便利な切り欠き付きです。

型番リスト

表示件数

表面処理

付属品

RoHS?最小発注数量
カチオン電着塗装
NS-4:2個,ボルト・ナット:2組
10
1個
ニッケルメッキ
NS-4N:2個,ボルト・ナット:2組
-
1個
三価クロメート
NS-4S:2個,ボルト・ナット:2組
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
811
( 892 )
在庫品1日目当日出荷可能
895
( 985 )
在庫品1日目当日出荷可能
724
( 796 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイント。
固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
メタルジョイントは複数の部品を組み合わせたセット品です。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-4シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-7シリーズ
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格724-420 -767 -1,494 -511 -821 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状十字型T型四方六方交差角度付
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング