17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品仕様

脱六価クロムを実現したRoHS対応製品です。

  • 材料:鋼板
  • 肉厚:2.6mm

外観

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ NSJ-2外観

セット品・標準タイプ(黒色カチオン電着塗装)
NSJ-2

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ NSJ-2N外観

セット品(ニッケルメッキタイプ)静電気対策仕様
NSJ-2N

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ NSJ-2S外観

セット品(3価クロメートメッキタイプ)
NSJ-2S

セット内容品

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ セット内容品関連画像
部品入数
NS-21個
NS-31個
ボルト・ナット2組
 

使用例

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ 使用方法関連画像-1

パイプは上記の位置まで挿入してください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ 使用方法関連画像-2

締め付けは、六角レンチ5mm(JIS規格)を使用してください。

 

商品特長詳細

スペーシアのメタルジョイント3つの特長

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ 商品特長詳細関連画像-1

組立作業時に便利
位置決めマーキングが確認できる十字穴付き。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ 商品特長詳細関連画像-2

パイプとジョイントのリベット止めに対応
固定用リベット止め穴が付いています。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ 商品特長詳細関連画像-3

パイプの挿入位置をひと目で確認
視認に便利な切り欠き付きです。

型番リスト

表示件数

表面処理

付属品

RoHS?最小発注数量
カチオン電着塗装
NS-2:1個,NS-3:1個,ボルト・ナット:2組
10
1個
ニッケルメッキ
NS-2N:1個,NS-3N:1個,ボルト・ナット:2組
-
1個
三価クロメート
NS-2S:1個,NS-3S:1個,ボルト・ナット:2組
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
899
( 989 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボルトとナットによる締め付け固定方式のメタルジョイント
固定力に優れ、組み立て・分解が自由自在です。
【特長】
・メタルジョイントは複数の部品を組み合わせたセット品です
・単品(構成部品)単位での納品もできます
・組立作業時に便利な十字穴、リベット止め穴や切り欠き付き
・鋼板に黒色カチオン電着塗装またはニッケルメッキしたΦ27.5mm(外径27.5mm)パイプ用ジョイント
【用途】
・作業台や棚、台車、シューター、フローラック等の骨組みの構成に使用


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
専用台車のフレームに使用しています
4
満足度:4.0
自社内で新規に製作する、専用台車のパイプ同士でフレームを組むのに使用しています。専用台車なので、不要になったら簡単にばら...もっと読む
0人が参考にしています。
メタルラック作成に利用
5
満足度:5.0
ルミナスやエレクターなどのメタルラックでは、自在に切ったり接合したりということがやりにくいのですが(抵抗があります)、イ...もっと読む
0人が参考にしています。
イレクターパイプ締結用に利用しています
4
満足度:4.0
生産設備品(架台等)製作時のイレクターパイプ締結用途で使用しています。現在は汎用的に各社が持ちはじめた機能(十字穴、リベ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qパイプに穴あけしての固定でしょうか?
A
パイプを銜えてボルト・ナット締めの為、パイプに穴あけは不要となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-2シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-1シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-5シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-6シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-7シリーズ
パイプフレーム用メタルジョイントセット品 NSJ-15シリーズ
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格767-420 -1,494 -511 -821 -2,983
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状四方T型六方交差角度付四方
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング