メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用開閉用部品 JB-104

型番:

JB-104
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

JB-104の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
T型
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
27.5
材質
スチール
固定方法
ねじ固定式
使用環境
標準
表面処理
三価クロメート
仕様詳細
引っ掛け金具A
RoHS?
10

商品情報

外形図

パイプフレーム用開閉用部品 JB-104 外形図

製品仕様

型番材質表面処理質量
JB-1043価クロメート処理90g

使用例

接続方法

パイプフレーム用開閉用部品 JB-104 接続方法図

型番リスト

表示件数
型番
JB-104
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレームで扉等を製作する際に使用する部品になっています。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用開閉用部品 JB-104の型番JB-104のページです。 型番JB-104に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用開閉用部品 JB-104のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用開閉用部品 JB-104
パイプフレーム用開閉用部品 JB-161
パイプフレーム用開閉用部品 JB-105
パイプフレーム用開閉用部品 JB-163
パイプフレーム用開閉用部品 JB-162
パイプフレーム用開閉用部品 JB-106B
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格950725859496490942
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状T型平行T型平行平行T型
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング