メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307

通常単価(税別)
779
税込単価
857
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・パイプフレームに様々な部品を取り付ける際に使用できます

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

JB-307
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-307の仕様・寸法情報

種類
メタルジョイント
ジョイント形状
ストレート
接続形状
通しあり
適用パイプ径(φ),(□)
27.5
材質
スチール
固定方法
ねじ固定式
使用環境
標準
表面処理
三価クロメート
仕様詳細
仕切金具(ねじ付)
付属品
M5×12ボルト付き
RoHS?
10
-
-

商品仕様

外形図

パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307 外形図01

製品仕様

  • 材質:鉄、3価クロメート処理
  • 67g
    トラスネジM5-12付き

使用例

パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307 使用例

型番リスト

表示件数
型番
JB-307
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779
( 857 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】・パイプフレームに様々な部品を取り付ける際に使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307の型番JB-307のページです。 型番JB-307に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用固定接続用部品 仕切金具 JB-307
パイプフレーム用固定接続用部品 位置決め金具 JB-306
パイプフレーム用固定接続用部品 コーナー棚受け金具 JB-312
棚受け金具ロング JB-311(パイプフレーム用固定接続用部品)
パイプフレーム用固定接続用部品 片ドメサドル JB-301A
両ドメサドル JB-302A(パイプフレーム用固定接続用部品)
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格7791981,0239636076
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類メタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイントメタルジョイント
ジョイント形状ストレートストレートコーナーサポートストレートブラケットストレート
接続形状通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング