メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632

パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632 JB-632
通常単価(税別)
96
税込単価
106
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

パイプフレーム用メタルジョイントのカバーです。※テープで止めてご使用下さい。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番:

JB-632
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-632の仕様・寸法情報

適応シリーズ
スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類
カバー
対応メタルジョイント型番
NS-2用
アクセサリ材質
ポリプロピレン
アクセサリ色
乳白色
固定方法
引っ掛け・パッチン止め
仕様
メタルジョイントカバー
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
JB-632
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96
( 106 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

パイプフレーム用メタルジョイントのカバーです。※テープで止めてご使用下さい。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632の型番JB-632のページです。 型番JB-632に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
作業台の製作
4
満足度:4.0
作業台の製作のため購入しました 数年前から自社で作業台を製作するようになり必要とするものが少量から発注できるのでとても助...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-632
パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-633
パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-631
パイプフレーム用メタルジョイントカバー JB-634
パイプフレーム用メタルジョイント アクセサリ PJ-605
パイプフレーム用メタルジョイント アクセサリ PJ-608N
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格961651039680128
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類カバーカバーカバーカバーキャップ・インサートカバー
対応メタルジョイント型番NS-2用NS-3用NSJ-1用NS-4用SJ-8/N/S用NSJ-10/N/S、NSJ-15用
アクセサリ材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンPE樹脂PE樹脂
アクセサリ色乳白色乳白色乳白色乳白色乳白色乳白色

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング