17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33

通常単価(税別)
249477
税込単価
274525
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33 JB-005 外形図1

JB-005
キャスタープレートA

パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33 JB-005-33 外形図1

JB-005-33
キャスタープレートA-82-33

製品仕様

  • 81.5mmピッチ用
  • 質量
    JB-005:109g
    JB-005-33:105g
  • 材質:鉄、3価クロメート処理

型番リスト

表示件数

仕様

RoHS?最小発注数量
キャスタープレートA ※メタルジョイント仕様専用
10
1個
キャスタープレートA-82-33 ※ジョイントの上から使用します。
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
249
( 274 )
在庫品1日目当日出荷可能
477
( 525 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

金属フレームキャスター、樹脂フレームキャスターをパイプに取り付ける金具です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
台車の部品として使用
5
満足度:5.0
製品を載せる台車を自社で作製した折に、部品として購入、使用しました。以前にも同様の台車を作製した経験がありましたので、そ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用キャスター取付用金具 キャスタープレート JB-005/JB-005-33
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-003
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-008
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-004L・R
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-006 キャスタープレトB
パイプフレーム用キャスター取付用金具 JB-007LN/JB-007RN
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格249-6582611,5182493,197
通常出荷日在庫品1日目3日目8日目3日目在庫品1日目3日目
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他スペーシア 標準パイプ(φ27.5) / スペーシア ユニプラスリム(φ19) / その他
種類取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ取付金具・コネクタ
ピッチ(mm)81.570100-81.5-
アクセサリ材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
アクセサリ表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価クロメート

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング