メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220

型番:

JB-62220
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JB-62220の仕様・寸法情報

適応シリーズ
スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類
パネル・扉部品
長さ(mm)
2000
アクセサリ材質
ABS樹脂
アクセサリ色
オフホワイト
固定方法
接着剤固定
仕様
パネルフレーム(コーナー部)
RoHS?
10

商品仕様

外形図

断面図

パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220 断面図

製品仕様

型番材質仕様長さ固定方法質量
JB-62220ABS樹脂ホワイトパネルフレーム(コーナー部)2Mスペーシア接着液で固定378g/m

型番リスト

表示件数
型番
JB-62220
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,397
( 3,737 )
3日目

詳細情報

基本情報

パイプフレームに板厚3mmのパネルを取り付けるためのフレームです。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220の型番JB-62220のページです。 型番JB-62220に関する仕様情報を記載しております。
パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62220
パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62120
パイプフレーム用アタッチメント パネルフレーム JB-62020
パイプフレーム用アタッチメント JB-643
パイプフレーム用アタッチメント JB-60620W
パイプフレーム用アタッチメント JB-64020LG
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格3,3972,6712,6713122,1582,315
通常出荷日3日目3日目3日目4日目7日目4日目
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類パネル・扉部品パネル・扉部品パネル・扉部品ローラ・スライダ(搬送)カバーカバー
長さ(mm)200020002000---
アクセサリ材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ナイロン-エチレン・プロピレンゴム
アクセサリ色オフホワイトオフホワイトオフホワイト-ホワイト-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング