17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-705

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

PJ-705の寸法図

製品仕様

PJ-705の外観

外観

PJ-705のカラーバリエーション(W/G/B/M)

カラーバリエーション(W/G/B/M)

使用例

プラスチックジョイントの使用例

型番リスト

表示件数

アクセサリ色

RoHS?最小発注数量
ロイヤルブルー
10
1個
ダークグレー
10
1個
フォレストグリーン
10
1個
オフホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
108
( 119 )
3日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
3日目
116
( 128 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

AAS樹脂の接着固定式でΦ27.5(外径27.5mm)パイプ用ジョイント。
【特長】
・スペーシア専用接着液でパイプと固定。
・フラット機能で組立が正確かつ容易。
・形状は代表写真を確認。
【用途】
・作業台や棚、台車等の骨組みの構成に便利。
・腐食しないので水周りや屋外での使用にも最適。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-705のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
スリーブ(建築)として使用しました
4
満足度:4.0
特殊なダクトホースを壁に通す際のスリーブ(建築)として使用しました。ダクトホースを通せる穴があり、壁にネジで固定できると...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q一度接着してからでも取り外しは可能でしょうか?
A
一度接着した場合、取り外しは不可となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-705
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-513
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-502
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-503
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-505
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-501
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格108-34 -83 -71 -96 -57 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
適応シリーズスペーシア 標準パイプ(φ27.5)-スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)スペーシア 標準パイプ(φ27.5)
種類キャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサートキャップ・インサート
アクセサリ材質AAS樹脂PE樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂
固定方法差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式差し込み式
仕様パイプ端部の受け・固定・足として。-打ち込み用キャップ内キャップ扉などのヒンジとして。外キャップ
よく一緒に購入される商品

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング