17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
    • ホワイト
    • グレー
    • ブルー
    • グリーン
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

外形図

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004 外形図01

製品仕様

  • 材料:AAS樹脂(標準パイプの被覆樹脂と同種の樹脂)
  • 34g

使用例

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004 使用例

型番リスト

表示件数

RoHS?最小発注数量
[ブルー] ロイヤルブルー
10
1個
[グレー] ダークグレー
10
1個
[グリーン] フォレストグリーン
10
1個
[ホワイト] オフホワイト
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
248
( 273 )
在庫品1日目当日出荷可能
283
( 311 )
3日目
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

プラスチックジョイントは、フラット機能や内面の仮止め機能で組み立てが"正確かつ容易"です。
※形状は代表写真をご確認下さい。


部材選定や設計でお困りの方はこちら。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
クーポンなしだと専門店より高いけど
5
満足度:5.0
少数買いできて送料がかからないのは魅力 物自体も間違いない 軽い物用の棚作ったりする時はこれで十分です。
0人が参考にしています。
パイプ棚のアクセサリー
5
満足度:5.0
パイプ棚のアクセサリーに使用しています。 他社類似製品と比べて安価なので、この商品を使用しています。 また組立時にゴムハ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-004B
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-301
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-103
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-205
パイプフレーム用プラスチックジョイント PJ-706
メーカースペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシアスペーシア
通常価格215-196 -116 -242 -398 -100 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類プラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイントプラスチックジョイント
ジョイント形状三方四方T型四方六方ブラケット
接続形状つなぎのみ通しあり通しあり通しあり通しあり通しあり
適用パイプ径(φ),(□)27.527.527.527.527.527.5
材質AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂AAS樹脂

パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング