メカニカル部品技術窓口
1台2役、ストッパーボルトにスイッチを内蔵したコンタクトスイッチ。【特長】・ストッパボルトによるワーク...
詳細を確認

プランジャ式 着座1信号形 直進当り用
| 接点構造 | 接点形 |
|---|---|
| 動作点の繰返し精度 | ON⇄OFFとも0.01mm(レンジ) |
| 動作点 | ストッパ面より約0.3mm |
| ストローク | 0.7mm |
| 応差 | 0 |
| 接点精度寿命 | 1000万回 |
| 接触力 | STS:2N(ストレートボルト形) |
| STE:2N(六角頭ボルト形) | |
| STP:4N(防水形) | |
| 耐静荷重/耐衝撃エネルギー | 5000N/0.4J |
| 温度ドリフト | 0(アンプがないので、電子部品に伴う温度ドリフトがありません) |
| 使用温度範囲 | 0℃〜80℃(氷結ないこと) |
| 接点定格 | DC5V〜DC24V定常電流10mA以下(突入電流20mA以下) |
| 形状 | 代表形式名 | 動作形態 | 外径 |
|---|---|---|---|
| ストレートボルト形 (IP65) | STS060PA | A:NO | M6(並目) |
| STS060PB | B:NC | M6(並目) | |
| STS080PA | A:NO | M8(並目) | |
| STS080PB | B:NC | M8(並目) | |
| STS100PA | A:NO | M10(並目) | |
| STS100PB | B:NC | M10(並目) | |
| 六角頭ボルト形 (IP65) | STE060PA | A:NO | M6(並目) |
| STE060PB | B:NC | M6(並目) | |
| STE080PA | A:NO | M8(並目) | |
| STE080PB | B:NC | M8(並目) | |
| STE100PA | A:NO | M10(並目) | |
| STE100PB | B:NC | M10(並目) | |
| 防水形(IP67) | STP080UA | A:NO | M8(並目) |
| STP080UB | B:NC | M8(並目) | |
| STP100UA | A:NO | M10(並目) | |
| STP100UB | B:NC | M10(並目) | |
| STP080DA | A:NO | M8(並目) | |
| STP080DB | B:NC | M8(並目) | |
| STP100DA | A:NO | M10(並目) | |
| STP100DB | B:NC | M10(並目) |
スペースが狭い箇所への埋め込みは、ミニストッパスイッチ(STMシリーズ)をご選択ください。
| 接点定格 | DC5V~DC24V 定常電流 10mA以下 突入電流 20mA以下 (LED無しのスイッチは、DC1V~24Vまで可能) |
|---|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上DC250Vメガーにて |
| 動作形態 | A:NO(常時開)またはB:NC(常時閉) |
・ロボットケーブル適合品です。
・UL、CSA、EN等の安全規格に該当しませんが、使用電圧・電流が小さいため、安全性に問題ありません。
| 導体材質 | 銅錫合金・密着巻 | |
|---|---|---|
| 導体抵抗 | 1Ω/m (1芯当り) | |
| 外皮材質 | スチロール非移行性 (耐油、耐アルカリ性) | |
| 最小曲げ半径 | 7mm | |
| 外径 | φ2.8 | 2芯 |
| φ4 | 2芯、3芯 | |
| φ5 | 2芯、4芯 | |
| 外皮色 | 黒 | 2芯、4芯 の場合は常時閉(B:NC)用 3芯の場合は、CSF用 |
| 灰 | 2芯の場合は常時開(A:NO)用 (高精度MT-タッチスイッチシリーズは除く) | |

従来のままでは、スペースをとってしまい、取付けが面倒に。

STシリーズ導入で、ストッパボルトスイッチだけの取付けのみで、部品点数を削減し省スペースを実現可能に。

端面を焼入れしているので、ストッパとしても機能。

停止位置の調整と、圧入信号を出力。

スイッチの交換の図
コード切断や、スイッチ故障時のストッパボルトの取り外しや、信号点再調整の必要がなく、作業者でも容易にスイッチの交換が可能。
| カートリッジ品番 | 対応シリーズ | 対応スイッチ形式名 | ||
|---|---|---|---|---|
| KS21PA | ストレートボルト 六角頭ボルト | M6 | A:NO | STS060PA/STE060PA |
| KS21PB | B:NC | STS060PB/STE060PB | ||
| KS23PA | M8 M10 | A:NO | STS080PA/STE080PA/STS100PA/STE100PA | |
| KS23PB | B:NC | STS080PB/STE080PB/STS100PB/STE100PB | ||
| KS30A | 防水形(IP67) | A:NO | STP080UA/STP100UA/STP080DA/STP100DA | |
| KS30B | B:NC | STP080UB/STP100UB/STP080DB/STP100DB | ||

ストッパボルトによるワークの停止と、確認信号の出力が可能な製品。従来のスイッチ/センサと、ドグ・仲介機構が不要に。
1台2役、ストッパボルトに位置決めスイッチを内蔵。
部品点数・設計工数が節減でき、かつ機械の小形化が図れる。
スイッチ部がカートリッジ式なので、メンテナンスコストが大幅に節減できる。
誰にでも容易に、スイッチの交換ができる。
出張修理の必要がなくせる。
機械に装着時、コードがねじれたり引っ張られたりして、 スイッチを破損する心配がなく、作業が容易にできる。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,514円 ( 4,965円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,969円 ( 4,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,896円 ( 4,286円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,915円 ( 4,307円 ) | 15日目 |
3,962円 ( 4,358円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,194円 ( 4,613円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,643円 ( 4,007円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,138円 ( 4,552円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,224円 ( 4,646円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,576円 ( 5,034円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,736円 ( 4,110円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,058円 ( 4,464円 ) | 15日目 |
4,120円 ( 4,532円 ) | 15日目 |
4,305円 ( 4,736円 ) | 15日目 |
4,359円 ( 4,795円 ) | 15日目 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 15日目 |
4,712円 ( 5,183円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,752円 ( 5,227円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,276円 ( 4,704円 ) | 15日目 |
4,783円 ( 5,261円 ) | 15日目 |
3,849円 ( 4,234円 ) | 15日目 |
4,520円 ( 4,972円 ) | 15日目 |
4,359円 ( 4,795円 ) | 15日目 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 15日目 |
4,723円 ( 5,195円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,439円 ( 5,983円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,359円 ( 4,795円 ) | 15日目 |
4,691円 ( 5,160円 ) | 15日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,182円 ( 4,600円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,220円 ( 3,542円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,410円 ( 3,751円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,725円 ( 4,098円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,969円 ( 4,366円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,938円 ( 4,332円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,915円 ( 4,307円 ) | 15日目 |
3,345円 ( 3,680円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,577円 ( 5,035円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,552円 ( 3,907円 ) | 15日目 |
3,966円 ( 4,363円 ) | 15日目 |
1台2役、ストッパーボルトにスイッチを内蔵したコンタクトスイッチ。
【特長】
・ストッパボルトによるワークの停止と、確認信号を出力する
・従来のスイッチ/センサと、ドグ・仲介機構が不要になり、機械の小形化が実現可能
【用途】
・搬送装置の前進端/後進端確認に。端面を焼入れしているため、ストッパとしても機能
・ハンドプレスの圧入確認に。停止位置の調整と、圧入信号を出力

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メトロール
CSタッチスイッチ CS/CSJ/CSS/CSK/CSP
4.5通常価格(税別):3,187円~

メトロール
超小形 高精度PTタッチスイッチ
4.5通常価格(税別):5,498円~

ミスミ
無接点式位置決めスイッチ ボルトタイプ
4.6通常価格(税別):1,810円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ
4通常価格(税別):3,390円~

メトロール
ミニストッパスイッチ STM
3.7通常価格(税別):2,761円~

メトロール
超小型 スイッチ付ボールプランジャ BP
4.2通常価格(税別):5,938円~

ミスミ
位置決めスイッチ ボルトタイプ ロングストローク
0通常価格(税別):4,460円~

ミスミ
位置決めスイッチ 偏角許容タイプ
4.5通常価格(税別):5,680円

メトロール
スイッチ付ストッパボルト ST
4.3通常価格(税別):3,220円~