メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 適用管 種類

    • 鋼管/被覆鋼管
  • 呼び径A

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンド

通常単価(税別)
66
税込単価
73
通常出荷日:5日目

樹脂製のサドルバンドです。使用用途:SGP配管の壁・床転がし配管の結束 本体材質:ポリプロピレン

型番:

JSBN15GPWN
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JSBN15GPWNの仕様・寸法情報

材質
[樹脂] PP(ポリプロピレン)
適用管 種類
[鋼管/被覆鋼管] 配管用炭素鋼鋼管
ホワイト
呼び径A
15
表面処理
なし
-
-

型番リスト

表示件数
型番
JSBN15GPWN

適用管 種類

呼び径A

最小発注数量
[鋼管/被覆鋼管] 配管用炭素鋼鋼管
ホワイト
15
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66
( 73 )
5日目

詳細情報

基本情報

樹脂製のサドルバンドです。使用用途:SGP配管の壁・床転がし配管の結束 本体材質:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンドの型番JSBN15GPWNのページです。 型番JSBN15GPWNに関する仕様情報を記載しております。
樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂バンド JSBN SC樹脂浮上りサドルバンド
【クリーン洗浄品】配管支持具 サドルバンド
パイプバンド PZ 懸垂式
パイプバンド PZ 片抑式
パイプバンド PZ 両抑式
強力形パイプバンド PZ 片抑式
メーカー昭和コーポレーションミスミ正和正和正和正和
通常価格66-15481 -196216
通常出荷日5日目3日目8日目8日目8日目8日目
材質PP(ポリプロピレン)-スチールスチールスチールスチール
表面処理なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト