17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 適用管外径(範囲)(mm)

  • U字金具 材質

  • 呼び径(A)

  • 適合管径(mm)

    ~mm
  • 寸法P(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Uバンド UFB 防振Uバンド

通常単価(税別)
1,4631,595
税込単価
1,6091,755
通常出荷日:5日目

ステンレス製のU型防振バンドです。用途:配管の防振支持補助用の振れ止め

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

(mm)

U字金具 材質

呼び径(A)

適合管径

(mm)

寸法P

(mm)

表面処理

最小発注数量
60.1~80.0
ステンレス
50A
60.5
93
なし
1個
60.1~80.0
ステンレス
65A
76.3
109
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,463
( 1,609 )
5日目
1,595
( 1,755 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のU型防振バンドです。用途:配管の防振支持補助用の振れ止め

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Uバンド UFB 防振Uバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Uバンド UFB 防振Uバンド
SGP管用Uボルト(インチねじタイプ) ユニクロ
【クリーン洗浄品】配管支持具 Uボルト
絶縁防振U バンド
U字金具 防振Uバンド(電気亜鉛めっき/ステン)
U字金具 防振Uバンドプレート付(電気亜鉛めっき/ステン)
メーカー昭和コーポレーショントラスコ中山ミスミ日栄インテックアカギアカギ
通常価格1,463-120 --3,3941,456 -1,798 -
通常出荷日5日目1日目〜3日目5日目在庫品1日目〜2日目〜
適用管 種類鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管指定無し鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管鋼管/被覆鋼管
適用管 詳細SGP管等-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト