17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

RBNP置式ローラーバンド保護カバー付

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

RBNP置式ローラーバンド保護カバー付 外形図

規格表

RBNP置式ローラーバンド保護カバー付 規格表

材質:ユニクロ(U)

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

呼び径 A

最小発注数量
20~30未満
20
1個
30~40未満
25
1個
40~50未満
32
1個
40~50未満
40
1個
60~70未満
50
1個
70~80未満
65
1個
80~90未満
80
1個
100~200未満
100
1個
100~200未満
125
1個
100~200未満
150
1個
200~300未満
200
1個
200~300未満
250
1個
300~400未満
300
1個
300~400未満
350
1個
400~500未満
400
1個
400~500未満
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,622
( 1,784 )
5日目
1,686
( 1,855 )
5日目
1,999
( 2,199 )
5日目
2,250
( 2,475 )
5日目
2,384
( 2,622 )
5日目
2,877
( 3,165 )
5日目
2,814
( 3,095 )
5日目
4,208
( 4,629 )
5日目
6,061
( 6,667 )
5日目
8,426
( 9,269 )
5日目
14,689
( 16,158 )
5日目
16,498
( 18,148 )
5日目
24,529
( 26,982 )
5日目
43,041
( 47,345 )
5日目
68,035
( 74,839 )
5日目
76,059
( 83,665 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管に使用します
・ローラーの玉はすべて鋳物製です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RBNP置式ローラーバンド保護カバー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RBNP置式ローラーバンド保護カバー付
ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド
ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)
ローラーバンド RBNHK 吊式角型ローラーバンド
フロアーバンド セットフロアーナット付プレートストッパー付
フロアーバンド 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付
メーカー昭和コーポレーション昭和コーポレーションアカギ昭和コーポレーションアカギアカギ
通常価格1,622-1,159 -1,028 -1,111 -1,615 -1,829 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜5日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類ローラーバンドローラーバンドローラーバンドローラーバンドフロアーバンド防振用金具
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管種類熱収縮床配管熱収縮床配管熱収縮床配管熱収縮床配管SGP/VP管SGP/VP管
表面処理ユニクロユニクロ電気亜鉛めっきユニクロ電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき

フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング