17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド 外形図01

製品仕様

  • 材質:ユニクロ(U)

規格表

ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド 規格表01

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

呼び径 A

最小発注数量
20~30未満
20
1個
30~40未満
25
1個
40~50未満
32
1個
40~50未満
40
1個
60~70未満
50
1個
70~80未満
65
1個
80~90未満
80
1個
100~200未満
100
1個
100~200未満
125
1個
100~200未満
150
1個
200~300未満
200
1個
200~300未満
250
1個
300~400未満
300
1個
300~400未満
350
1個
400~500未満
400
1個
400~500未満
450
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,159
( 1,275 )
5日目
1,194
( 1,313 )
5日目
1,303
( 1,433 )
5日目
1,940
( 2,134 )
5日目
1,840
( 2,024 )
5日目
2,206
( 2,427 )
5日目
2,267
( 2,494 )
5日目
2,744
( 3,018 )
5日目
3,817
( 4,199 )
5日目
5,298
( 5,828 )
5日目
8,732
( 9,605 )
5日目
10,139
( 11,153 )
5日目
16,017
( 17,619 )
5日目
35,327
( 38,860 )
5日目
54,696
( 60,166 )
5日目
60,969
( 67,066 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は蒸気配管などの伸縮が予想される配管に使用します。
・ローラーの玉はすべて鋳物製です。
・SUS製の御注文の場合もローラーは鋳物になります。
・SUS製ローラーの製作は可能です、ご相談ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローラーバンド RBNP置式ローラーバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーバンド RBNP置式ローラーバンド
RBNP置式ローラーバンド保護カバー付
ローラーバンド 置式ローラー(A・B・Dタイプ)
ローラーバンド RBNHK 吊式角型ローラーバンド
フロアーバンド T型バンド(鋼管用)
フロアーバンド 防振クロスバンド
メーカー昭和コーポレーション昭和コーポレーションアカギ昭和コーポレーションアカギアカギ
通常価格1,159-1,622 -1,028 -1,111 -621 -670 -
通常出荷日5日目5日目2日目〜5日目在庫品1日目〜2日目〜
種類ローラーバンドローラーバンドローラーバンドローラーバンドフロアーバンド防振用金具
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
適用管種類熱収縮床配管熱収縮床配管熱収縮床配管熱収縮床配管SGP管SGP管
表面処理ユニクロユニクロ電気亜鉛めっきユニクロ電気亜鉛めっき有色クロメートめっき

フロアーバンドカテゴリの売れ筋ランキング