17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

FBN 床バンド

通常単価(税別)
46616,837
税込単価
51318,521
通常出荷日:5日目

【特長】・本製品はSGP配管用の床貫通立管の振れ止め支持金具です・15A、125A~300Aはスーパー...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

床バンド FBN 床バンド 外形図

製品仕様

材質ユニクロ(U)
型番FBN

規格表

床バンド FBN 床バンド 規格表

型番リスト

表示件数

主要適用管外径

(mm)

呼び径

適合管径

(mm)

最小発注数量
20~30未満
15A
21.7
1個
20~30未満
20A
27.2
1個
30~40未満
25A
34.0
1個
40~50未満
32A
42.7
1個
40~50未満
40A
48.6
1個
60~70未満
50A
60.5
1個
70~80未満
65A
76.3
1個
80~90未満
80A
89.1
1個
100~200未満
100A
114.3
1個
100~200未満
125A
139.8
1個
100~200未満
150A
165.2
1個
200~300未満
200A
216.3
1個
200~300未満
250A
267.4
1個
300~400未満
300A
318.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
555
( 611 )
5日目
466
( 513 )
5日目
642
( 706 )
5日目
632
( 695 )
5日目
592
( 651 )
5日目
757
( 833 )
5日目
976
( 1,074 )
5日目
939
( 1,033 )
5日目
1,200
( 1,320 )
5日目
3,896
( 4,286 )
5日目
3,518
( 3,870 )
5日目
6,204
( 6,824 )
5日目
9,091
( 10,000 )
5日目
16,837
( 18,521 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品はSGP配管用の床貫通立管の振れ止め支持金具です
・15A、125A~300AはスーパーMではありません。また、15Aのバンドはリブ付になります
・ステンレス製は15Aから100Aまでリブ付になります
・ステンレス製はスーパーMではありません

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FBN 床バンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
配管の固定
5
満足度:5.0
しっかりとした作りになっており、寸法、形状も問題なく、配管を固定することができた。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FBN 床バンド
床バンド FBN KPN床バンド
床貫通用金具 ブラック床バンド
床貫通用金具 防振床バンド
床貫通用配管金具 床バンドBN付
床貫通用金具 銅管用床バンド(ゴム付)
メーカー昭和コーポレーション昭和コーポレーションアカギアカギ日栄インテックアカギ
通常価格466-961 -3,352 -3,002 -333 -1,213 -
通常出荷日5日目5日目9日目9日目5日目2日目
種類床貫通用金具防振用金具床バンド防振用金具床貫通用金具床バンド
適用管種類ステンレス鋼管耐火二層管SGP管SGP管鋼管/被覆鋼管銅管
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロユニクロポリエステル粉体塗装電気亜鉛めっき亜鉛メッキ電気亜鉛めっき
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床貫通用金具カテゴリの売れ筋ランキング