17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

取付足TF T字足プレス2つ穴

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取付足TF T字足プレス2つ穴 外形図

製品仕様

材質ユニクロ(U)
型番TF□-2

規格表

取付足TF T字足プレス2つ穴 規格表

型番リスト

表示件数

規格

最小発注数量
25X50
1個
25X65
1個
25X75
1個
25X80
1個
25X100
1個
25X125
1個
25X150
1個
25X200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
211
( 232 )
5日目
177
( 195 )
5日目
214
( 235 )
5日目
216
( 238 )
5日目
190
( 209 )
5日目
252
( 277 )
5日目
403
( 443 )
5日目
709
( 780 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品は立バンド用の取付足です。
・安定した支持ができる2つ穴タイプ。
・25mm巾のみになります。
・ドブメッキ品につきましては、T字足プレス1つ穴をご利用ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付足TF T字足プレス2つ穴のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
設備器具の支持用パイプの固定に
4
満足度:4.0
各メーカーで固定用のビス穴幅が違う理由が分からない。標準の25mm板タイプで、37、38、41とあるのかな?もっとあるか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付足TF T字足プレス2つ穴
立バンド用プレスT字脚
立配管金具・取付足 長穴T足
立配管金具・取付足 T足
立配管金具・取付足 ステンT足(長穴)
立配管金具・取付足 ツバ付足
メーカー昭和コーポレーショントラスコ中山日栄インテック日栄インテック日栄インテック日栄インテック
通常価格177-223 -156 -152 -372 -340 -
通常出荷日5日目1日目5日目3日目〜在庫品1日目〜5日目
種類立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品立バンド関連部品
材質スチールスチール(SPCC)スチールスチールSUS304スチール
表面処理ユニクロユニクロ亜鉛メッキ亜鉛メッキなし亜鉛メッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

立配管金具カテゴリの売れ筋ランキング