メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

吊金具 CB ダクト用巻バンド

通常単価(税別)
6,897
税込単価
7,587
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・本製品はスパイラルダクトなどに使用する万能配管金具です。・切断して使用することにより様々な配...

詳細を確認
  • 表面処理は「溶融亜鉛メッキ」になります。

型番:

CBD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CBDの仕様・寸法情報

種類
防振用金具
材質
スチール
適用管種類
スパイラルダクト管
表面処理
亜鉛メッキ
幅W(mm)
23
長さ(m)
30

商品情報

外形図

吊金具 CB ダクト用巻バンド 外形図

製品仕様

材質溶融亜鉛メッキ鋼板
(SGCC)
型番CB

規格表

吊金具 CB ダクト用巻バンド 規格表

使用例

 配管施工例

吊金具 CB ダクト用巻バンド 配管施工例

病院 <空調用ダクト> CB ダクト用巻バンド
軽量物用吊配管金具ですので重量物へのご使用はできません。

型番リスト

表示件数
型番
CBD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,897
( 7,587 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・本製品はスパイラルダクトなどに使用する万能配管金具です。
・切断して使用することにより様々な配管径に対応できます。
・使い易いように1巻づつ段ボールケース入っています

ご注意

  • 表面処理は「溶融亜鉛メッキ」になります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吊金具 CB ダクト用巻バンドの型番CBDのページです。 型番CBDに関する仕様情報を記載しております。
吊金具 CB ダクト用巻バンドのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
熱交換器のダクト用
3
満足度:3.0
熱交換器のダクト用として。思ってたよりも薄く弱くで三重で使用しました。
0人が参考にしています。
スパイラルダクトの固定に
5
満足度:5.0
ダクトの固定が吊りじゃなく乗せなので金具ではなくダクト巻を使用。 ワイヤリングで引っ張って固定していますが、扱いやすく加...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊金具 CB ダクト用巻バンド
吊金具 CB エースバンド
吊配管金具 ウス用吊バンド
吊金具 WHT 鉛管用吊バンド タン付
吊配管金具 防振吊バンド(SGP管用)
吊配管金具 ウス用吊タン付
メーカー昭和コーポレーション昭和コーポレーションアカギ昭和コーポレーションアカギアカギ
通常価格6,8976,766 -552 -3,723 -1,497 -570 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目5日目在庫品1日目〜5日目〜
種類防振用金具防振用金具吊バンド吊バンド防振用金具吊バンド
材質スチールステンレススチールスチールスチールスチール
適用管種類スパイラルダクト管スパイラルダクト管SU管鉛管SGP管SU管
表面処理亜鉛メッキ亜鉛メッキ電気亜鉛めっきユニクロ電気亜鉛めっき電気亜鉛めっき
幅W(mm)23-----
よく一緒に購入される商品

吊配管金具カテゴリの売れ筋ランキング