17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エンコーダコネクタケーブル コネクタ連結配線(プラグ・ソケットタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エンコーダコネクタケーブル コネクタ連結配線(プラグ・ソケットタイプ)

販売終了

型番

CID13P-2-SI

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

オートニクス社のエンコーダ用コネクタケーブルです。
2、5、10mの長さからお選びいただけます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
その他
種類詳細
プラグ・ソケットタイプ
出力方式
カムポジショナ用
ケーブルの長さ(m)
2
型式
ソケット・ストレート型
コネクタピン数
13

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト