メカニカル部品技術窓口
オートニクス社のセンサ用コネクタ配線です。ストレート型・L字型のソケットタイプとプラグタイプを展開して...
詳細を確認
CID2-□、CID2-□-I/CID3-□/CIA2-□/CIDH4-□/CLD2-□、CLD2-□-I/CLD3-□/CLA2-□/CLDH4-□

CID2-2P/CIA2-2P/CID3-2P/CIDH4-□P/CLD2-2P/CLA2-2P/CLD3-2P/CLDH4-□P
| タイプ | 型番 | 長さ | 配線材質 | |
|---|---|---|---|---|
| 直流2線式 | ソケットタイプ | CID2-2 | 2m | PVC |
| CID2-2-I(*) | ||||
| CID2-5 | 5m | |||
| CID2-5-I(*) | ||||
| CLD2-2 | 2m | |||
| CLD2-2-I(*) | ||||
| CLD2-5 | 5m | |||
| CLD2-5-I(*) | ||||
| プラグタイプ | CID2-2P | 2m | ||
| CID2-5P | 5m | |||
| CLD2-2P | 2m | |||
| CLD2-5P | 5m | |||
| 直流3線式 | ソケットタイプ | CID3-2 | 2m | |
| CID3-5 | 5m | |||
| CLD3-2 | 2m | |||
| CLD3-5 | 5m | |||
| プラグタイプ | CID3-2P | 2m | ||
| CLD3-2P | 2m | |||
| 直流4線式 | ソケットタイプ | CIDH4-3 | 3m | |
| CIDH4-5 | 5m | |||
| CLDH4-3 | 3m | |||
| CLDH4-5 | 5m | |||
| プラグタイプ | CIDH4-3P | 3m | ||
| CIDH4-5P | 5m | |||
| CLDH4-3P | 3m | |||
| CLDH4-5P | 5m | |||
| 交流2線式 | ソケットタイプ | CIA2-2 | 2m | |
| CIA2-5 | 5m | |||
| CLA2-2 | 2m | |||
| CLA2-5 | 5m | |||
| プラグタイプ | CIA2-2P | 2m | ||
| CIA2-5P | 5m | |||
| CLA2-2P | 2m | |||
| CLA2-5P | 5m | |||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,454円 ( 1,599円 ) | 15日目 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 15日目 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 3日目 |
1,203円 ( 1,323円 ) | 15日目 |
1,503円 ( 1,653円 ) | 15日目 |
1,914円 ( 2,105円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,017円 ( 2,219円 ) | 15日目 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 15日目 |
1,813円 ( 1,994円 ) | 15日目 |
1,454円 ( 1,599円 ) | 15日目 |
1,503円 ( 1,653円 ) | 15日目 |
オートニクス社のセンサ用コネクタ配線です。
ストレート型・L字型のソケットタイプとプラグタイプを展開しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドグシャフト 丸棒タイプ
4
ミスミ
近接センサ用ドグ スリットタイプ
4通常価格(税別):750円~

ミスミ
近接センサ用ドグ 止めねじタイプ
4通常価格(税別):410円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lタイプ
5通常価格(税別):403円~

オムロン
アクセサリ 【Y92□】
4.3通常価格(税別):157円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Lスライドタイプ
5通常価格(税別):403円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 L左90°角度付タイプ
4.5通常価格(税別):419円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 Zタイプ
4.5通常価格(税別):507円~

岩田製作所
センサブラケット シングルプレートタイプ 近接センサ(ネジ型)用 ストレートタイプ
4.3通常価格(税別):383円~