メカニカル部品技術窓口
プラスチックケースのエリアセンサ。【特長】・フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現。・プラスチ...
詳細を確認
| 型番 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| BWP20-08 | 140 | 180 | 190 |
| BWP20-12 | 220 | 260 | 270 |
| BWP20-16 | 300 | 340 | 350 |
| BWP20-20 | 380 | 420 | 430 |
| 型番 | NPNオープンコレクタ出力 | BWP20-08 | BWP20-12 | BWP20-16 | BWP20-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| PNPオープンコレクタ出力 | BWP20-08P | BWP20-12P | BWP20-16P | BWP20-20P | |
| 外形寸法 | ![]() | ||||
| 検出方式 | 透過形 | ||||
| 検出距離 | 0.1~5m | ||||
| 検出体 | φ30mm以上の不透明体 | ||||
| 光軸ピッチ | 20mm | ||||
| 光軸数 | 8個 | 12個 | 16個 | 20個 | |
| 光軸幅 | 140mm | 220mm | 300mm | 380mm | |
| 指向角 | ±5゜以内(検出距離3m以上にて) | ||||
| 電源電圧 | 12-24VDC±10%(リッブルP-P:10%以下) | ||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護回路、出力短絡保護回路 | ||||
| 消費電流 | 投光器 80mA以下、 受光器 80mA以下 | ||||
| 制御出力 | 【NPNオープンコレクタ出力】・負荷電圧30VDC以下・負荷電流:150mA以下・残留電圧:1V以下 【PNPオープンコレクタ出力】・出力電圧 (電源電圧-2.5)VDC以上・負荷電流 150mA以下 | ||||
| 動作モード | ライトON/ダークON切替 | ||||
| 応答時間 | 12ms以下 | ||||
| 使用光源 | 赤外線発光ダイオード(850nm変調式) | ||||
| 同期方式 | 同期線によるタイミング方式 | ||||
| 干渉防止 | 投光周波数選択による干渉防止 | ||||


プラスチックケースのエリアセンサ。
【特長】
・フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現。
・プラスチック(PC/ABS)射出ケースを採用。
・投光停止機能、相互干渉防止機能。
・ライトオン/ダークオン切替機能を内蔵。
・高輝度ツイン動作表示灯による側面/前面及び長距離判別が容易。
・最大7msの高速応答時間。
・多様な製品群「4種類」(光軸ピッチ:20mm、光軸数:8、12、16、20)。

AUTONICS(オートニクス)
エリアセンサ BWシリーズ

AUTONICS(オートニクス)
小型高機能長距離光電センサ BJシリーズ

AUTONICS(オートニクス)
小型光電センサ BYDシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
超薄型エリアセンサ
4.8通常価格(税別):5,150円~

ミスミ
汎用エリアセンサ
4.8通常価格(税別):4,840円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -角型タイプ-
4.4通常価格(税別):2,680円~

オムロン
光電センサE3Z/E3Z-IL
4.3通常価格(税別):4,889円~

ミスミ
アンプ内蔵型光電センサ -超薄型タイプ-
4.5通常価格(税別):2,780円~

Panasonic
ファイバセンサ (FT/FD/FR)
4.4通常価格(税別):1,858円~

オムロン
ファイバユニット E32
4.4通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
レーザセンサ -距離設定型-
3通常価格(税別):8,700円~

オムロン
超小型・薄型アンプ内蔵形光電センサ 【E3T】
4.4通常価格(税別):7,214円~