メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

超薄型光電センサ BTFシリーズ

型番:

BTF30-DDTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BTF30-DDTLの仕様・寸法情報

種類
光電センサ
検出方式
拡散反射
検出距離【区分】
~30
アンプ 種類
内蔵型
検出対象
不透明体
検出の種類(反射形のみ)
直接反射
光軸の配置種類
投光・受光一体単体使用
使用光源の種類
標準
使用光源の色
赤色LED
使用環境
標準 / 照明光
使用温度範囲(℃)
-25~55
使用湿度範囲(%)
35~85
保護構造
IP67
ヘッド形状
検出光放射方向
前面
ヘッド材質
樹脂
電源種類
DC電源
出力タイプ
無接点出力(トランジスタ)
出力方式
NPNオープンコレクタ出力
動作モード
ライトON
検出距離詳細(mm)
5~30
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類検出タイプ検出距離【区分】アンプの種類
BTF30-DDTL光電センサ反射~30内蔵型

型番リスト

表示件数
型番
BTF30-DDTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,989
( 7,688 )
2日目

詳細情報

基本情報

ワンチップフォトIC採用で3.7mmの超薄型を実現。(W13×H19×L3.7mm:透過形),(W13×H24×L3.7mm:反射形)

【特長】
・BGS方式を採用し検出時の背景物体の影響を最小化(BGS反射形)
・赤色LED可視光源を適用し検出スポットの位置確認
・IP67の保護構造を実現(IEC規格)
・検出物体の色、材質などによる誤差範囲を最小化して安定的な検出を実現
・出力短絡過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超薄型光電センサ BTFシリーズの型番BTF30-DDTLのページです。 型番BTF30-DDTLに関する仕様情報を記載しております。
超薄型光電センサ BTFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超薄型光電センサ BTFシリーズ
薄型長距離 光電センサ BPSシリーズ
小型光電センサ BYシリーズ
光電センサ BA2Mシリーズ
超小型アンプ内蔵型フォトセンサ BTSシリーズ
エリアセンサ BWシリーズ
メーカーAUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)AUTONICS(オートニクス)
通常価格6,9897,1504,4946,7377,99725,700 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類光電センサ光電センサ光電センサ光電センサ光電センサエリアセンサ
検出方式拡散反射透過透過拡散反射透過透過
検出距離【区分】~30~3000~500~2000~1000~10000
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
検出対象不透明体不透明体不透明体不透明体 / 透明体不透明体不透明体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト