17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 適用チューブ外径1(φ)

    ~mm
  • 接続ねじ

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ 外形図

製品仕様

使用圧力範囲0~10kgf/cm2(0~1.0MPa)
負荷-750mmHg(10Torr)
保証耐圧力1.5MPa
動作温度範囲-20~70℃
適用ホースナイロンチューブまたはPUチューブ
グレー

規格表

補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ 規格表

型番リスト

表示件数
関連

適用チューブ外径1

(φ)

接続ねじ

最小発注数量

-

4
M5X0.8
1個

-

6
M5X0.8
1個

-

10
1/8"
1個

-

10
1/4"
1個

-

10
3/8"
1個

-

10
1/2"
1個

-

12
1/4"
1個

-

12
3/8"
1個

-

12
1/2"
1個

-

4
1/8"
1個

-

4
1/4"
1個

-

6
1/8"
1個

-

6
1/4"
1個

-

6
3/8"
1個

-

6
1/2"
1個

-

8
1/8"
1個

-

8
1/4"
1個

-

8
3/8"
1個
8
1/2"
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109
( 120 )
在庫品1日目当日出荷可能
97
( 107 )
在庫品1日目当日出荷可能
128
( 141 )
4日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
221
( 243 )
在庫品1日目当日出荷可能
224
( 246 )
4日目
286
( 315 )
在庫品1日目当日出荷可能
252
( 277 )
在庫品1日目当日出荷可能
326
( 359 )
在庫品1日目当日出荷可能
112
( 123 )
在庫品1日目当日出荷可能
152
( 167 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
在庫品1日目当日出荷可能
168
( 185 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
4日目
130
( 143 )
在庫品1日目当日出荷可能
147
( 162 )
在庫品1日目当日出荷可能
197
( 217 )
在庫品1日目当日出荷可能
204
( 224 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・型式と仕様が多くあるので、様々なの空気圧システムに用いられる。
・流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体が通過できる。
・配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高い。
・ネジ部は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができる。
・ニッケルメッキで腐食や汚染を防げるので、いろいろな場所で使える。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
メーターの配管
5
満足度:5.0
圧力計の配管に使用しましたが問題なく使えてます。1個から送込みで購入できるので大変ありがたいです。
1人が参考にしています。
金型に使用しています
5
満足度:5.0
自社で新たに設計して製作した金型のエアーライン・水のラインに使用しています。この補助機器ワンタッチ継手PCFシリーズを選...もっと読む
1人が参考にしています。
配管部材として
5
満足度:5.0
納期も早く1個から安い値段で購入できるのでいつも購入しています。 在庫で確保はしていますが、急に足りなくなっても即納なの...もっと読む
1人が参考にしています。
高圧エアーの配管
5
満足度:5.0
コストパフォーマンスが最高です。 納期も早く、品質も良いと思います。
1人が参考にしています。
製品の継手
2
満足度:2.0
納期が早くて助かります。梱包もしっかりしているし、安心です。 シールテープを巻いて繋いでいますが、とても扱いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
補助機器 ワンタッチ継手 PCFシリーズ
ワンタッチ継手 PCF
補助機器 ワンタッチ継手 PLシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PMFシリーズ
補助機器 ワンタッチ継手 PLLシリーズ
補助機器-ワンタッチ継手 PHFシリーズ
メーカーAirTAC(エアタック)CDCAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格97-2,187 -98 -133 -108 -127 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体材質PBT黄銅PBTPBTPBTPBT
ねじ部材質黄銅標準(黄銅)黄銅黄銅黄銅黄銅
シール材材質NBR標準(NBR)NBRNBRNBRNBR
動作温度範囲(℃)0::600::60-20::70-20::700::600::60
使用流体空気空気空気空気空気空気

ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング