メカニカル部品技術窓口
【特長】・使用流体エア(40μmストレーナにてろ過済み)・潤滑不要・動作方法内部パイロットタイプ






| 型番 | 4M110-M5 4M120-M5 | 4M110-06 4M120-06 | 4M210-06 4M220-06 | 4M210-08 4M220-08 | 4M310-08 4M320-08 | 4M310-10 4M320-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | エア(40μmストレーナーにてろ過済み) | |||||
| 動作方式 | 内部パイロットタイプ | |||||
| 使用圧力範囲 MPa(psi) | 0.15~0.8(21~114) | |||||
| 保証耐圧力 MPa(psi) | 1.5(215) | |||||
| 使用温度(℃) | -20~+70 | |||||
| 潤滑 | 不要 | |||||
| 有効断面積 | 5.5mm2 (Cv=0.31) | 12.0mm2 (Cv=0.67) | 14.0mm2 (Cv=0.78) | 16.0mm2 (Cv=0.89) | 25.0mm2 (Cv=1.39) | 30.0mm2 (Cv=1.67) |
| 最高作動周波数 | 5回/秒 | 4回/秒 | ||||
■電気特性
| 型番 | 4M110、4M120 | 4M210、4M220、4M310、4M320 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | AC | DC | AC | DC |
| 使用電圧範囲 | ±15% | ±10% | ±15% | ±10% |
| 消費電力 | 2.5VA | 2.5W | 3.5VA | 3.0W |
| 保護等級 | IP65(DIN40050) | |||
| 耐熱等級 | B級 | |||
| 励磁時間 | 0.05秒以下 | |||

| 型式 | 接続口径 | 電圧 | 結線方式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | シリーズコード | 開閉方式 | |||
| 4M 5ポート2位置 電磁弁 (NAMUR型) | 1 (100シリーズ) | 10 (2位置シングルソレノイド) 20 (2位置ダブルソレノイド) | M5(M5) 06(Rc1/8) | A(AC220V) B(DC24V) C(AC110V) E(AC24V) F(DC12V) | 無記号 (DINソケット式) I (引出しタイプ) |
| 2 (200シリーズ) | 06(Rc1/8) 08(Rc1/4) | ||||
| 3 (300シリーズ) | 08(Rc1/4) 10(Rc3/8) | ||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 単体 SY3000・5000・7000・9000シリーズ
4.3通常価格(税別):5,579円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY3000シリーズ
4通常価格(税別):5,483円~

SMC
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT307シリーズ
4.6通常価格(税別):4,934円~

CKD
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 小形エアブローバルブ EXAシリーズ
4.6通常価格(税別):2,937円~

SMC
5ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 SY5000シリーズ
4.2通常価格(税別):5,939円~

ミスミ
電磁弁 5ポート ベース配管型(ベース+電磁弁)/ベース単体
4.2通常価格(税別):2,580円~

ミスミ
電磁弁 5ポート 直接配管型/ベース配管型(単体)
3.3通常価格(税別):6,850円~

CKD
【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ
4.8通常価格(税別):7,996円~

AirTAC(エアタック)
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
4.5通常価格(税別):1,907円~