メカニカル部品技術窓口


外観

内部イメージ
| 到達真空度 | -26.7kPa{-200mmHg} |
|---|---|
| 吐出空気量 | 18L/min |
| 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 11/14W |
| 電流 | 0.2A |
| 定格時間 | 連続 |
| 耐用時間 | 5,000時間 |
| 吸入口サイズ | Rc1/8(PT1/8) |
| 吐出口サイズ | Rc1/8(PT1/8) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| コイル絶縁階級 | B種相当 |
| 取付寸法 | 152(L)×128(W)×106(H)mm |
| 本体質量 | 1.9kg |
| リード線長さ | 300±20mm |

使用イメージ(干渉波治療器)



排気特性図
アルミ合金製ケースを採用し、静音化も実現した真空ポンプ専用タイプ。
【特長】
・油を使わないクリーンな環境で利用可能。
・電磁駆動ダイアフラム方式で高性能永久磁石の採用により、小形・高効率化を実現。
・ダイアフラム方式の無給油構造のためクリーンな空気を供給できる。
・種類:ドライ形。
・ドライ形種類:ダイアフラム方式。
【用途】
・医療機器、美容機器、理化学装置、気体分析装置などの各装置に組込む真空源として最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAMP
0通常価格(税別):83,110円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
0通常価格(税別):32,541円

モレスコ
油回転真空ポンプ油 ネオバックMR
0通常価格(税別):6,003円~

アルバック
油回転真空ポンプ(VD30C/VD40C/VD90C)
0通常価格(税別):359,377円~

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

コンバム(旧:妙徳)
真空エジェクタ基本形 CVコンバム
4.8通常価格(税別):4,697円~