メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください

| - | 電源 | 制御信号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| コード色 | 赤 | 黒 | 茶 | 橙 | 黄 | 緑 | 灰 | |
| 機能 | V+ | V- | DRIVE/FREE | PULSE | ALARM | SPEED | SGND | |
| 接続の選択 | 制御なし | ON | OFF | |||||
| 制御あり | ON | ON | ||||||
| コードサイズ | AWG20 | AWG22 | ||||||
| 線種 | UL1007 | |||||||

| 型番 | DP0410-X1 | DP0410-Y1 |
|---|---|---|
| 到達真空度 | -77.3kPa {-580mmHg} | |
| 吐出空気量 | 18L/min | |
| 定格電圧 | DC12V | DC24V |
| 最大電流 | 2.5A | 1.5A |
| 定格時間 | 連続 | |
| 耐用時間(MTTF) | 10,000時間 | |
| 吸気口サイズ | Rc1/8 | |
| コイル絶縁階級 | E種相当 | |
| 取付寸法 | 70(L)×45(W)mm | |
| 本体質量 | 1.1kg | |
| リード線長さ | 285±20mm | |
※電源容量は、最大電流の約2.5倍のものをご使用ください。

使用イメージ(ガラス板吸着搬送機)



油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
【特長】
・DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ専用。
・カップシール方式を採用し小型で高寿命・高空気量・高真空・メンテナンスフリー・無給油を実現。
・ブラシレスモータの駆動基板を一体化した構造で機器への組み込みが容易。
・スライドスイッチの切り替えで制御機能の有無を選択可能。
・制御機能は、吐出空気量の可変やポンプ駆動のON/OFF制御が可能。
・種類:ドライ形。/ドライ形種類:カップシール方式。
【用途】
・信頼性を必要とする医療器、分析器、バッテリー駆動の携帯機器など機器のエア源・真空源用途として最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~