メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3

型番:

DP0110-X3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP0110-X3の仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ形
ドライ形種類
ダイアフラム方式
自吸力
標準
付加機能
なし
電源
[DC] DC
電圧(V)
12
吐出空気量(l/min)
7.5
最大電流(A)
1.4

商品情報

外形図

単位:mm
DP0110-X3の寸法図1

図1

DP0110-X3の寸法図2

図2

製品仕様

DP0110-X3の外観
到達真空度-66.6kPa {-500mmHg}
吐出空気量7.5L/min
定格電圧DC12V
最高圧力150kPa {1.5kgf/cm2
最大電流1.4A
定格時間連続
耐用時間(MTTF)5,000時間
使用圧力範囲φ-66.6~+150kPa {-500mmHg~+1.5kgf/cm2
吸入口サイズφ6mm(外径)
吐出口サイズφ6mm(外径)
コイル絶縁階級A種相当
取付寸法50(L)×30(W)mm
本体質量0.30kg
リード線長さ180±20mm
  • 制御電圧:2.5~5.0V
  • 制御周波数:15~25kHz
  • デューティー比:80~100%(推奨)

使用例

DP0110-X3の使用イメージ(電動石臼)

使用イメージ(電動石臼)

商品特長詳細

空気量特性図
電流特性図(DC12V)

※特性図は参考値であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数
型番
DP0110-X3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,780
( 34,958 )
19日目

詳細情報

基本情報

油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプ。
【特長】
・モータ回転をパルス幅変調(PWM)で制御できる専用のDCブラシレスモータを使用。
・モータの回転を制御することによりポンプの吐出空気量可変を実現。
・モータ回転数を検出する機能付き。
・モータ回転数制御。
・種類:ドライ形。
・ドライ形種類:ダイアフラム方式。
【用途】
・より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3の型番DP0110-X3のページです。 型番DP0110-X3に関する仕様情報を記載しております。
真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DP0110-X3
ダイヤフラム真空ポンプ(コンプレッサ兼用) VCシリーズ
真空ポンプ専用タイプ DP0410-X1・DP0410-Y1
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
真空ポンプ DAP
ダイアフラム式真空ポンプ
メーカー日東工器日東工器日東工器アルバック機工ミラック光学マールス
通常価格31,78016,192 -59,98096,59043,24738,000 -
通常出荷日19日目19日目19日目18日目3日目4日目〜
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形ドライ形ドライ型ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイアフラム方式ダイアフラム方式カップシール方式ダイアフラム型ダイヤフラム形ダイヤフラム形
自吸力標準標準標準標準標準標準
付加機能なしなしなしなしなしなし
電源DCACDCAC単相DCAC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト