メカニカル部品技術窓口
単位:mm


| 到達真空度 | -53.3kPa {-400mmHg} |
|---|---|
| 吐出空気量 | 120L/min |
| 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 185W |
| 電流 | 3.5/3.4A |
| 定格時間 | 連続 |
| 耐用時間 | 10,000時間 |
| 吸入口サイズ | Rc3/8(PTC3/8) |
| 吐出口サイズ | Rc3/8(PTC3/8) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| コイル絶縁階級 | B種相当 |
| 取付寸法 | 172(L)×211(W)mm |
| 本体質量 | 10kg |
| リード線長さ | 300±20mm |
※真空度が-53.3kPaを超える場合には、吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。




油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ。
【特長】
・種類:ドライ形。
・ドライ形種類:リニア駆動フリーピストン方式。
・機器組込み用真空源として多様性を発揮。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン。
・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

アルバック機工
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
4通常価格(税別):18,336円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~