メカニカル部品技術窓口
閲覧中の商品と併せてご検討ください
単位:mm


| 到達真空度 | -33.3kPa {-250mmHg} |
|---|---|
| 吐出空気量 | 80L/min |
| 定格電圧 | AC100V |
| 消費電力 | 88/95W |
| 電流 | 2.4/2.7A |
| 定格時間 | 連続 |
| 耐用時間 | 10,000時間 |
| 吸入口サイズ | Rc1/4(PT1/4) |
| 吐出口サイズ | Rc1/4(PT1/4) |
| 定格周波数 | 50/60Hz兼用 |
| コイル絶縁階級 | B種相当 |
| 取付寸法 | 102(L)×130(W)mm |
| 本体質量 | 4.5kg |
| リード線長さ | 150±15mm |
※真空度が-33.3kPaを超える場合には、吸入配管にリーク弁またはリリーフ弁を設置してご使用ください。

マイクロフィルム撮影装置の使用に

真空吸着マテハンの使用に



機器組込み用真空源として多様性を発揮の真空ポンプ。
【特長】
・種類:ドライ形。
・ドライ形種類:リニア駆動フリーピストン方式。
・油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
・小型/軽量、低振動、低作動音、オイルレス/クリーン。
・頻繁なON/OFFに対応、脈動を低減、加圧防止、低消費電力、長寿命。
【用途】
・マイクロフィルム撮影装置、真空吸着マテハンで使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~