メカニカル部品技術窓口
多くの特長汎用真空源として多様性を発揮するリニコン。【特長】・付属品:マイクロカプラ(MC04PH)1...
詳細を確認LV-125A/LV-140A

LV-125A

LV-140A

| 型式 | LV-125A | LV-140A |
|---|---|---|
| 到達真空度 | -33.3kPa{-250mmHg} | -53.3kPa{-400mmHg} |
| 吐出空気量 | 6L/min | 3L/min |
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 15/14W | |
| 電流 | 0.35/0.3A | |
| 定格時間 | 連続 | 60分 |
| 耐用時間 | 5,000時間 | 3,000時間 |
| 吸入口 | マイクロカプラソケット | |
| 吐出口 | ||
| コイル絶縁階級 | E種相当 | |
| 本体寸法 | 135(L)×91(W)×146(H)mm | |
| 本体質量 | 1.5kg | |
| 電源コード | 2.5m(インレット式) | |
| 電源スイッチ | ロッカースイッチ | |
| ヒューズ | 1A AC250V(φ5.2×20mm) | |
| 標準付属品 | マイクロカプラ(MC04PH)1個 | |

小動物用麻酔機の使用に

バキュームピンセットの使用に
多くの特長汎用真空源として多様性を発揮するリニコン。
【特長】
・付属品:マイクロカプラ(MC04PH)1個。
・リニア駆動フリーピストン方式。
・小型で軽量、低振動、低作動音、低消費電力、長寿命、オイルレス/クリーン。
・更にインレット式電源コード/アース線付トラッキング(漏電)防止プラグを採用。
・電流ヒューズの搭載で安全性が向上。
【用途】
・バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気の真空源として最適。
・フィルムの吸着固定、吸引濾過装置、汚泥吸引装置などの真空源としても最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

アルバック機工
真空ポンプ油 SMR-100
5通常価格(税別):5,620円~

ミスミ
真空ポンプ ダイアフラム型 DAPMP
0通常価格(税別):22,020円~

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):9,122円~

日東工器
リニコン(真空ポンプ) LV-125A・LV-140A
5通常価格(税別):43,738円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-6D
4.5通常価格(税別):22,970円~

三商
アルバック OMC-050 オイルミストセパレーター
0通常価格(税別):40,400円

ミスミ
真空発生器 ユニオンストレート
4.1通常価格(税別):1,730円

日本ピスコ
単体タイプ 管形 ユニオンストレートタイプ 大気開放
4.8通常価格(税別):1,528円~