メカニカル部品技術窓口

確定しました

ユニモルポンプ DC駆動用インバータ

型番:

ED30-12/24V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED30-12/24Vの仕様・寸法情報

種類
DC駆動用インバータ
電源
DC
電圧(V)
12/24
-
-

商品情報

製品仕様

ED30-12/24Vの外観
  • 定格電圧(入力):DC12V/DC24V 選択
  • 電源容量(入力):10W以上
  • 出力電圧:AC100V 擬似正弦波(固定)
  • 出力周波数:約60Hz(固定)
  • 使用環境温度:5~50℃
  • 使用環境湿度:35~85%(結露しないこと)
  • 本体寸法:L101×W94×H45mm
  • 質量:285g
  • 定格時間:連続
  • 適応ポンプ:圧電ポンプ 1台
  • 接続方法:ネジ端子台

注意・禁止事項

※ご使用前にカタログの「安全上のご注意」および製品に添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

型番リスト

表示件数
型番
ED30-12/24V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,212
( 35,433 )
19日目

詳細情報

基本情報

ユニモルポンプ用のDC駆動用インバータ。
【特長】
・油を使わないクリーンな環境で利用可能の真空ポンプ部品。
・コンパクト・ネジ止め結線で、機器への組込が容易。
<液体ポンプとして>
・液体燃料電池の冷却水循環。
・理・美容機器スチーム発生器の水供給。
・医療・分析機器の液体搬送。
・プリンタノズルの洗浄。
<気体ポンプとして>
・ガス探知・分析機器等の気体吸引・搬送。
【用途】
・ユニモルポンプ、バイモルポンプをDC12V、もしくはDC24Vで駆動するためのインバータ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニモルポンプ DC駆動用インバータの型番ED30-12/24Vのページです。 型番ED30-12/24Vに関する仕様情報を記載しております。
ユニモルポンプ DC駆動用インバータのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニモルポンプ DC駆動用インバータ
液体ポンプ圧電ポンプ ユニモルポンプ UPSAシリーズ
液体ポンプ小型液体ダイヤフラムポンプ DPEシリーズ
液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPSシリーズ
液体ポンプ圧電ポンプ バイモルポンプ BPHシリーズ
液体ポンプ DPE-400BL
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格32,21216,001 -18,931 -17,305 -19,413 -20,189 -
通常出荷日19日目在庫品1日目19日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜
種類DC駆動用インバータ圧電方式ダイアフラム方式圧電方式圧電方式液体ポンプ
電源DCACDCACACDC
電圧(V)12/24100V24V100V100V-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液体用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト